Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    Zubehör-/Teilekategorie
    Befestigungszubehör
    Produkt oder Komponententyp
    Wandmontagehalterung
    Application
    Mehrzweck
    Montageort
    Rückseite des Gehäuses
    Kompatible Produktfamilie
    Spacial SMX
    Geräteaufbau
    4 lug
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Material
    Edelstahl 304
    Befestigung
    Mit Schrauben - von ausserhalb des Gehäuses Ort
    permanente zulässige Last
    180 kg horizontal
    350 kg vertikal
    Höhe
    20 mm
    Breite
    75 mm
    Tiefe
    Wall-enclosure separation: 9 mm
    Produktgewicht
    0,271 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual - Spacial SMX Fixing brackets (Version 0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    4 SSteel 34 SMX F.brackets (Version 1.0)
    Datum 11.05.16
    Größe 8.4 KB
    Datum 11.05.16
    Größe 34 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Datum 05.10.17
    Größe 349.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.