Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild NSYFPLS1827 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild NSYFPLS1827 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Polyesterteil, rückseitig, PLS-Gehäuse 18x27x13,5cm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
NSYFPLS1827 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Thalassa-
    Produktname
    Thalassa PLS
    Kurzbezeichnung des Geräts
    PLS
    Enclosure type
    Mehrzweck
    Category
    Isolierende modulare Rückseite
    Nominal height
    180 mm
    Nominal width
    270 mm
    Nominal depth
    135 mm
    Schrankmontage
    Wandmontage
    Geräteaufbau
    1 hinterer Teil: auf Gehäuse
    Gehäusetyp
    Einteilige Gussform
    Typ der Frontabdeckung
    Ohne
    Zusatzmerkmale
    Material
    Polyester verstärkt mit Glasfaser
    Farbe
    Gehäuse: grau (RAL 7032)
    Normen
    IEC 62208
    NEMA-Klassifizierung 13
    NEMA 4X
    Produktzertifizierungen
    UL
    Montage
    elektrische Isolierungsklasse
    Klasse II
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK09 entspricht IEC 62262
    Feuer Beständigkeit
    960 °C entspricht IEC 62208
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -30…120 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-THALASSA PLS (Version 2.0)
    Datum 27.10.16
    Größe 295.6 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.