Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Spacial SF/SM-Schiene für 19"-Rahmen, Höchstlast 15 kg, 1,2mm, VE: 2 Stück

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Actassi
    Zubehör-/Teiletyp
    Feste Folie
    Geräteanwendung
    Elektronisch
    Mehrzweck
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Actassi VDA
    Actassi VDS
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Zinkbeschichtet
    Montagehalterung
    19" Rahmen, vorne oder hinten
    Produktkompatibilität
    Gehäuse Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
    Geräteaufbau
    Befestigungselemente
    2 Schienen
    Befestigung
    Mit Clips: 19" Vertikalprofile
    Nummer der Rack-Einheit
    2U
    permanente zulässige Last
    15 kg
    Dicke
    1,2 mm
    Anzahl 19-Zoll-Geräte
    2
    Höhe
    88,9 mm
    Breite
    140 mm
    Tiefe
    44 mm
    Nachhaltigkeit
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 01.02.17
    Größe 40.5 MB
    Datum 01.02.17
    Größe 16 MB
    Catálogo ClimaSys 2017 (Version 2.0)
    Datum 01.02.17
    Größe 41.4 MB
    Datum 01.02.17
    Größe 16.1 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Catalogue ClimaSys 2017 (Version 2.0)
    Datum 01.02.17
    Größe 40.7 MB
    Datum 01.02.17
    Größe 16.1 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Set 2 19" partial fixed slider 2U (Version 1.0)
    Datum 04.03.19
    Größe 62.1 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Version 1.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.