Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Actassi, Gleitschienen, fest, VPE 2, Tiefe 600 mm
NSYGF356
EAN Code: 3606480172625
Satz mit 2 Schienen für den 19"-Profilen
Material: behandelter Stahl
Zulässige Last: 60 kg
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.