Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Spacial SF-Schiene für schwere Lasten, 500mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    produktspezifische Anwendung
    Heavy loading
    Zubehör-/Teilekategorie
    Montagezubehör
    Produkt oder Komponententyp
    Schienen für schwere Lasten
    Application
    Mehrzweck
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Spacial SF
    Spacial SF 5G
    Montageort
    Auf Gehäusestruktur
    Montagehalterung
    Bottom frame
    Heavy load kit
    Geräteaufbau
    Befestigungselemente
    2 Schienen
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Material
    Galvanisierter Stahl
    Befestigung
    Durch Befestigungselemente - Schraubentyp M6
    Befestigungseinstellungen
    Verstellbar in Schritten à 25 mm
    maximale Last
    525 kg
    Breite
    Befestigungspunke: 450 mm
    Nennwert: 500 mm
    Dicke
    3 mm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD Drawing - 3D STP Format -Rails for heavy loads (Version 1.1)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Spacial SF rails for heavy loads (Version 1.0)
    Datum 08.11.17
    Größe 4.8 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Datum 05.10.17
    Größe 349.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 07.06.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 07.06.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.