Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Spacial SF/SM-Innentür, Volltür, 1800x1000mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    Zubehör-/Teilekategorie
    Gehäusezubehör
    Produkt oder Komponententyp
    Tür
    Application
    Mehrzweck
    Montageort
    Front
    Kompatible Produktfamilie
    Spacial SF
    Spacial SM
    Geräteaufbau
    1 Tür
    2 Schliessung mit 3mm Doppelbart-Einsatz
    1 Handgriff
    Befestigungselemente
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Material
    Stahlblech
    Farbe
    Grau (RAL 7035)
    Oberflächenfinish
    Epoxy-Polyesterpulver
    Schlosstyp
    Schloss, Doppelbarteinsatz 3 mm
    Anzahl Schlösser
    2
    Befestigungseinstellungen
    Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
    Türtyp
    Innere Platte
    Türöffnung
    Reversibel
    maximale Last
    15 kg/m²
    Höhe
    Nennwert: 1800 mm
    Wirklich: 1665 mm
    Breite
    Nennwert: 1000 mm
    Wirklich: 900 mm
    Tiefe
    19,5 mm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Software - Released
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Version 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Version 1.6)
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SF/SM plain internal door - H1800xW1000 mm (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Datum 05.10.17
    Größe 349.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 07.06.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 07.06.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.