
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

NSYMUC308
EAN Code: 3606480066504
Ausgeschnittene Metallabdeckplatten für modulare Schaltgeräte (1 Modul = 18 mm)
Aufgeschraubte Abdeckplatte für Ausschnitte,
Geeignet für Module von 150 oder 200 mm
Scharnierabdeckung. 120°-Öffnung mit
Abdeckplatten für 600 mm breite Gehäuse: 24 Module pro Reihe,
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Ja