PanelSeT SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 450x600mm, geschraubt
NSYMUC456
Eingestellt am:24.08.2023
NSYMUC456 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3606480066535
Ausgeschnittene Metallabdeckplatten für modulare Schaltgeräte (1 Modul = 18 mm)
Aufgeschraubte Abdeckplatte für Ausschnitte,
Geeignet für Module von 150 oder 200 mm
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.