
PanelSeT SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 2000x600mm
NSYPCVD206
Eingestellt am: 31.10.2024
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
NSYPCVD206 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3606480148859
Die Tür ist so konstruiert, dass der Schaltschrank natürlich belüftet wird
Standard-Schließsystem mit Griff und 5-mm-Doppelstangeneinsatz
Material: Stahl
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe: RAL 7035 Grau
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
107 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein