Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZT m. offen.Sockel+Abdeck. 1250x1250x420 IP44

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Thalassa-
    Produktname
    Thalassa PLA
    Enclosure type
    Mehrzweck
    Produkt oder Komponententyp
    Passender Schrank
    Version
    PLAZT
    Nominal height
    1250 mm
    Nominal width
    1250 mm
    Nominal depth
    420 mm
    Schrankmontage
    Bodenstehend
    Geräteaufbau
    1 oberes Teil
    1 unterer Teil
    2 Seitenteil
    2 Tür
    2 Rückwand
    1 Kappe
    1 Sockel
    Zusatzmerkmale
    Gehäusetyp
    Offenes Ober- und Unterteil an Seitenteile montiert
    Türtyp
    Volltüren Polyester
    Anzahl Türen
    2 Tür/Türen
    Türöffnung
    Rechts und links (180 °)
    Schlosstyp
    4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart
    Zugänglichkeit für Betrieb
    Front
    Oben
    Unten
    Rückseite
    abnehmbare Teile
    Tür durch Scharniere
    Rückwand durch Befestigungselemente
    Überdachung durch Befestigungselemente
    Material
    Polyester verstärkt mit Glasfaser
    Farbe
    Grau (RAL 7035)
    Normen
    IEC 62208
    Produktzertifizierungen
    Veritas
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP44 entspricht IEC 60529 (mit sockelartigem, offenem Unterteil und belüfteter Überdachung)
    Schutzart (IK)
    IK10 entspricht IEC 62262 (Volltür)
    Feuer Beständigkeit
    960 °C entspricht IEC 62208
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -35…90 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Umweltproduktdeklaration
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Software - Released
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA online (Version 2.0)
    Software - Digital Rule Thalassa PLM-PLA (Version 2.0)
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for NSYPLAZT12124G: Polyester floor-standing enclosure PLA (Version 1.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format -Polyester encl. PLAZT version with open bottom part and canopy H1200xW1250xD420 (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    MOUNTING INSTRUCTIONS NSYPLAZ (Version 01)
    Datum 19.10.15
    Größe 1.3 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.06.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.06.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.