Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT SF/SM-19"-Teilrahmen, fest, 1200mm

NSYRCKP26

EAN Code: 3606480066917
Gestell für den Einbau in Schaltschränke mit einer Breite von 600 mm
Tiefe verstellbar mit einer Teilung von 25 mm
Material: Verzinkter Stahl
Installation an der oberen Vorderseite des Gehäuses, keine Querträger erforderlich (1)
Tiefenverstellung des Teilgestells: Es müssen zwei Querstreben installiert werden, siehe Seite 277
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
25
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja