PanelSeT S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 658 x B 600 x T 330, IP66

NSYS3HD6630

EAN Code: 3606480672125
notification_ok
Hochbelastbares Gehäuse für den Außenbereich mit einer Konstruktion aus korrosionsgeschütztem, lackiertem Stahl
notification_ok
Gesicherte Türen mit Dreipunktverriegelung und 3 mm Doppelstangen-Verriegelungssystem
notification_ok
Wendetüren für flexible Installationsoptionen, Öffnung bis zu 120°
notification_ok
Optionale Wandbefestigungsösen aus Edelstahl oder HD-Pfostenbefestigungsvorrichtung
notification_ok
Oberfläche mit grauer (RAL 7035) Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung für Langlebigkeit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
236 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern