DIN-Quertraverse für FS-Gehäuse, symm., B: 600mm, Typ A (35x15): 20
NSYSDR60
Eingestellt am:23.06.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3606480067433
Sie helfen, die horizontale Kontinuität bei der Montage von Gehäusen zu gewährleisten
Schienentyp: Typ A: 35 x 15 mm
Material: verzinkter Stahl
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
NSYSDR60 wird ersetzt durch: