Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB1000xT500mm.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Spacial
    Produktname
    Spacial SDX
    enclosure type
    Mehrzweck
    category
    Steuerpult
    nominal height
    1000 mm
    nominal width
    600 mm
    nominal depth
    500 mm
    product installation
    Bodenstehend
    Zielort Produkt
    Dialogkomponenten
    Geräteaufbau
    1 Struktur
    2 Tür
    1 Rückwand
    1 Schliessung: Tür
    4 adjustment rail
    1 Kabeleinführungsplatte
    2 pneumatic stay: desk lid
    5 blanking cover: on top of control desk
    Zusatzmerkmale
    Gehäusetyp
    Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
    Türtyp
    Volltüren
    Anzahl Türen
    Vorderseite: 2 Tür/Türen
    Türöffnung
    Reversibel (120 °)
    Schlosstyp
    2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
    Beschreibung der Montageplatte
    Ohne Montageplatte
    Typ der Durchführungsplatte
    Einfach
    Zugänglichkeit für Betrieb
    Front
    Rückseite
    abnehmbare Teile
    Tür durch Scharniere
    Rückwand mit Schrauben
    Kabeleinführungsplatte mit Clips
    Material
    Structure, door and rear panel: Edelstahl 304L
    Schliessung: Zamak
    Scharnier: Edelstahl
    Oberflächenfinish
    Structure, door and rear panel: Scotch-Brite® brushed
    Schliessung: verchromt
    Dicke
    1,5 mm
    Montage
    Normen
    IEC 62208
    Schutzart (IP)
    IP55 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK10 entspricht IEC 62262
    Umweltbedingungen
    Korrosiv
    Spezifische Hygiene
    Produktgewicht
    72 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Enveloppes universelles - Guide de sélection rapide 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 07.07.17
    Größe 103.3 MB
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    User manual - Spacial SDX Enclosures (Version 0)
    Datum 02.11.10
    Größe 4.5 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for NSYSDX10: Spacial SDX (Version 1.0)
    Datum 24.10.18
    Größe 180.3 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /