

NSYSFHD1212402D
Eingestellt am:31.10.2024
NSYSFHD1212402D wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3606480676239
Stahlkonstruktion mit Anti-Korrosions-Beschichtung
Einfacher Zugang durch eine um 120° öffnende Schwenktür
Eingebaute 4-Punkt-Verriegelung mit Griff und Vorhängeschloss für zusätzliche Sicherheit
Lüfter mit einem maximalen Geräuschpegel von 60 dB und einer Verlustleistung von 1500 W
Geeignet für elektronische 19"-Racks
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
Nein