Modulares Standgehäuse für den Außenbereich, PanelSeT SFN, dekarbonisierter Stahl, 1800X600X400mm, IP55, RAL7035

NSYSFNHD18640

EAN Code: 3606486920992
notification_ok
Nachhaltiges Design, das recycelten Stahl enthält, hergestellt mit erneuerbarer Energie
notification_ok
Geeignet für die Installation in öffentlichen Bereichen mit rauer Umgebung
notification_ok
Ergonomisches Design für bequemes und zeitsparendes Arbeiten
notification_ok
Korrosionsschutzanstrich (C4H nach ISO 12944-6: 2018)
notification_ok
Stabil, robust und langlebig für maximalen Schutz der Komponenten

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
365 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
Frequenzumrichter ATV340, 30kW, 380-480V, IP20, Ethernet Version

ATV340D30N4E

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160F mit TM160D 3P3D, 36kA/415V AC

C16F3TM160

  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern