PanelSeT SF/SM Zubehör Sockel-Frontteile, 200x1600mm

NSYSPF16200

EAN Code: 3606485126715
notification_ok
Die Vorder- und Rückseite des Sockels besteht aus 4 Ecken mit 2 oder 4 Platten
notification_ok
Material: Gefaltetes Stahlblech, Ecke mit einer Dicke von 25/10e mm
notification_ok
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
notification_ok
Farbe: RAL 7022 Grau
notification_ok
Schutzart: IP30 gemäß IEC 60529

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
117 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern