
PanelSeT SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 500x500x500mm, VE: 2 Stück
NSYSQCR6550
EAN Code: 3606485132716
Wird für die Erstellung von Strukturen innerhalb des Gehäuses verwendet
Querstreben in drei Größen erhältlich: 40 mm (eine Reihe), 65 mm (zwei Reihen) und 90 mm (drei Reihen)
Jede Reihe ist alle 25 mm mit einem Loch von 5,2 mm Durchmesser perforiert
A 11x13 mm Ausschnitt, der eine Befestigung mit selbstschneidenden M6-Schrauben ermöglicht, Ref
Die Ausrüstung wird mit Käfigmuttern oder selbstschneidenden Schrauben befestigt, Material: verzinkter Stahl
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja