Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT SF-Standard-Montageschiene, 1800mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

NSYVR18

EAN Code: 3606485133713
Vertikale Stützen zur Befestigung von Platten und Schienen
Höhenverstellbar mit einem Raster von 25 oder 50 mm
Material: Verzinkter Stahl
Dicke: 20/10e mm
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
33
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja