Polyester-Glasverst.-Sockel für Geh. PLAZ(T) 126 Frontöffnung IP44-IK10 RAL 7035

NSYZZ2126G

EAN Code: 3606480726316
notification_ok
Die vorderen und hinteren Platten können nur von innen entfernt werden
notification_ok
Höhe: 200 mm
notification_ok
Es ist mit einem oder zwei Verstärkungsquerträgern ausgestattet, die sich an die Position der Kabel anpassen lassen
notification_ok
Material: glasfaserverstärkter Polyester
notification_ok
Farbe: RAL 7035 Grau

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern