Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Modulares Stromversorgungszubehör
Bild PDX316IEC-960 Schneider Electric

PDX316IEC-960

Product Logo
Bild PDX316IEC-960 Schneider Electric
PDX316IEC-960
Product Logo

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 960cm

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    0731304295907
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Übersicht
    Lieferzeit
    Versand erfolgt normalerweise innerhalb von drei Wochen
    Abmessungen
    Tiefe
    40,6 cm
    Höhe
    15,2 cm
    Produktgewicht
    2,19 kg
    Breite
    43,2 cm
    Eingang
    plug standard
    IEC 60309 16 A 2-polig +E
    Max line current
    16 A
    Eingangsspannung
    230 V
    Ausgang
    Maximale Stromaufnahme pro Phase
    16 A
    number of power socket outlets
    1 IEC 60309 16 A 2-polig +E
    output voltage
    230 V
    Conformance
    Produktzertifizierungen
    CE
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    3,1 kg
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    In Untersuchung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    1 year repair or replace
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen5
    • Deutsch2
    • Englisch1
    • Französisch1
    • Italienisch1
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    InfraStruXure für mittlere Datacenter, PDU-Verlängerungskabel 230 V (Infoblatt) (Version V0)
    Beschreibung
    Installationsanleitung für PDU-Verlängerungskabel 230 V für InfraStruXure für mittlere Datacenter
    prp.document.label.format pdf
    Größe 183.2 KB
    Datum 11.12.07
    Beschreibung
    Installationsanleitung für PDU-Verlängerungskabel 230 V für InfraStruXure für mittlere Datacenter
    InfraStruXure for Medium Data Centers PDU Cable Extender 230 V (Sheet) (Version V0)
    Beschreibung
    Installation guide for InfraStruXure for Medium Data Centers PDU Cable Extender 230 V
    prp.document.label.format pdf
    Größe 240.4 KB
    Datum 11.12.07
    Beschreibung
    Installation guide for InfraStruXure for Medium Data Centers PDU Cable Extender 230 V
    prp.document.label.format pdf
    Größe 182.3 KB
    Datum 11.12.07
    prp.document.label.format pdf
    Größe 181.6 KB
    Datum 11.12.07
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PDX316IEC-960 : Modulare Erweiterung für APC-IT-Energieverteilungskabel, 3-adrig, 16 A, IEC309, 960 cm
    Beschreibung
    Modulare Erweiterung für APC-IT-Energieverteilungskabel, 3-adrig, 16 A, IEC309, 960 cm
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 25.11.20
    Beschreibung
    Modulare Erweiterung für APC-IT-Energieverteilungskabel, 3-adrig, 16 A, IEC309, 960 cm
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.