Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zeitrelais für Stern-Dreieck-Anlasser, 0,1 s-100 h, 24 VDC/24-240VAC, 1 W

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Time
    Produkt oder Komponententyp
    Modulares Zeitrelais
    Digitaler Ausgang
    Relais
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RE22
    Nennausgangsstrom
    8 A
    Zusatzmerkmale
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    1 W zeitgesteuerter Kontakt
    Zeitverzögerungsfunktion
    Q
    Zeitverzögerungsbereich
    0,1-1 s
    1-10 h
    1-10 min.
    1-10 s
    10-100 h
    6-60 min.
    6-60 s
    Betätigungsart
    Frontblende Drehknopf
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC
    24 V DC
    Spannungsbereich
    0,85-1,1 Us
    Netzfrequenz
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen : 2 x 1,5 mm² mit Kabelende
    Schraubklemmen : 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1 Nm entspricht IEC 60947-1
    Gehäusematerial
    Selbstverlöschend
    Wiederholgenauigkeit
    +/-0,5% entspricht IEC 61812-1
    Temperaturdrift
    +/- 0.05 %/°C
    Spannungsdrift
    +/-0.2 %/V
    Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
    +/- 10 % der Gesamtskala bei 25 °C entspricht IEC 61812-1
    Impulsdauer des Steuersignals
    100 ms (unter Last)
    30 ms
    Isolationswiderstand
    100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
    Wiederbereitschaftszeit
    120 ms (bei Abschaltung)
    Überbrückungszeit
    > 10 ms
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    50 VA bei 240 V AC
    Maximaler Energieverbrauch in W
    0.7 W bei 24 V DC
    Ausschaltvermögen
    2000 VA
    minimaler Schaltstrom
    10 mA 5 V
    maximaler Schaltstrom
    8 mA
    maximale Schaltspannung
    250 V
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für 8 A bei 250 V AC für ohmsch Belastung
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
    5 kV entspricht IEC 61812-1
    5 kV für 1,2-50 µs entspricht IEC 60664-1
    Einschaltverzögerung
    < 100 ms
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    MTTFd = 182,6 Jahre
    B10d = 170000
    Einbauposition
    Alle Positionen bezogen auf senkrechte Montageplatte
    Montagehalterung
    35 mm DIN-Schiene entspricht EN/IEC 60715
    Status-LED
    Grün LED (Blitzlicht) für Zeitsteuerung läuft
    Grün LED (stetig) für Versorgungsspannung
    Gelb LED für Relais angezogen
    Breite
    22,5 mm
    Produktgewicht
    0,086 kg
    Montage
    Spannungsfestigkeit
    2.5 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz entspricht IEC 61812-1
    Normen
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    IEC 61812-1
    Richtlinien
    2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
    2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
    Produktzertifizierungen
    CCC
    CE
    CSA
    cULus
    GL
    RCM
    EAC
    Chinesische RoHS-Richtlinie
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -30-60 °C
    Schutzart (IP)
    IP40 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
    IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529
    IP40 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Vibrationsfestigkeit
    20 m/s² (f = 10-150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
    Relative Feuchtigkeit
    93 %, ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-30
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen, Klasse B entspricht EN 55022
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung (Teststufe: 6 kV, Level 3 - Kontaktentladung) entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung (Teststufe: 8 kV, Level 3 - Luftaustritt) entspricht EN/IEC 61000-4-2
    FT-Störfestigkeitstest (Teststufe: 1 kV, Level 3 - kapacitiver Verbindungsverschluss) entspricht IEC 61000-4-4
    FT-Störfestigkeitstest (Teststufe: 2 kV, Level 3 - direkterKontakt) entspricht IEC 61000-4-4
    Zerstörfestigkeitsprüfung (Teststufe: 1 kV, Level 3 - Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
    Zerstörfestigkeitsprüfung (Teststufe: 2 kV, Level 3 - Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
    Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung (Teststufe: 10 V, Level 3 - 0,15-80 MHz) entspricht IEC 61000-4-6
    Störfestigkeitsprüfung elektromagnetisches Feld (Teststufe: 10 V/m, Level 3 - 80 MHz-1 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
    Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle (Teststufe: 30 % - 500 ms) entspricht IEC 61000-4-11
    Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle (Teststufe: 100 % - 20 ms) entspricht IEC 61000-4-11
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Datum 14.01.19
    Größe 7.8 MB
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for RE22R1QMU: Industrial timing relay single function (Version 1.0)
    Industrial timing relay single function (Version 1.0)
    Datum 14.12.17
    Größe 513.5 KB
    Datum 14.12.17
    Größe 278.5 KB
    Eplan P8-Makros für Zeitrelais Zelio Time RE17, RE22, RE48, REXL, RENF (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timing relays (Industrial single, dual or multifunction relays), Instruction Sheet (Version 00)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU DOC - Zelio Timer RE22 (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 243.3 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 03.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 03.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Anschlüsse und Schema

    Interner Verdrahtungsplan



    Verdrahtungsplan



  • Technische Beschreibung

    Stern-Dreieck-Zeitrelais
    Beschreibung

    Nach dem Einschalten wird der Sternkontakt-sofort geschlossen und der Zeitablauf T startet. Am Ende des Zeitablaufs wird der Sternkontakt geöffnet.

    Nach einer t ms Pause wird der Deltakontakt geschlossen und bleibt in dieser Position.


    t: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ms

    Legende

    Spannungsloses Relais

    Erregtes Relais

    Ausgang offen

    Ausgang geschlossen

    R 1:

    Sternkontaktausgang

    R2:

    Deltakontaktausgang

    T:

    Zeitablauf

    t:

    Verzögerung zum Einschalten des Deltakontaktausgangs

    U:

    Spannungsversorgung