Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Rückfallverzögerung mit Steuersignal, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 2 W

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Time
    Produkt oder Komponententyp
    Modulares Zeitrelais
    Digitaler Ausgang
    Relais
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RE22
    Nennausgangsstrom
    8 A
    Zusatzmerkmale
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    1 W zeitgesteuerter oder verzögerungsfreier Kontakt, cadmiumfrei
    2 W zeitgesteuerter Kontakt, cadmiumfrei
    Zeitverzögerungsfunktion
    C
    Zeitverzögerungsbereich
    0,05-1 s
    0,3-3 s
    1-10 s
    10-100 s
    3-30 h
    3-30 min
    3-30 s
    30-300 h
    30-300 min
    30-300 s
    Betätigungsart
    Drehknopf
    Diagnosetaste
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC/DC bei 50/60 Hz
    Auslöseeingangsspannung
    <= 2,4 V
    Spannungsbereich
    0,85-1,1 Us
    Netzfrequenz
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen : 1 x 0,5-1 x 3,3 mm², AWG 20...AWG 12 starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen : 2 x 0,5-2 x 2,5 mm², AWG 20...AWG 14 starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen : 1 x 0,2-1 x 2,5 mm², AWG 24-AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen : 2 x 0,2-2 x 1,5 mm², AWG 24...AWG 16 flexibel Kabel mit Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1 Nm entspricht IEC 60947-1
    Gehäusematerial
    Selbstverlöschend
    Wiederholgenauigkeit
    +/-0,5% entspricht IEC 61812-1
    Temperaturdrift
    +/- 0.05 %/°C
    Spannungsdrift
    +/-0.2 %/V
    Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
    +/- 10 % der Gesamtskala bei 25 °C entspricht IEC 61812-1
    Impulsdauer des Steuersignals
    100 ms (mit Last parallel geschaltet)
    30 ms
    Isolationswiderstand
    100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
    Wiederbereitschaftszeit
    120 ms (bei Abschaltung)
    Überbrückungszeit
    <= 10 ms
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    3 VA bei 240 V AC
    Maximaler Energieverbrauch in W
    1,5 W bei 240 V DC
    Schaltleistung in VA
    2000 VA
    minimaler Schaltstrom
    10 mA 5 V DC
    maximaler Schaltstrom
    8 A
    maximale Schaltspannung
    250 V AC
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für 8 A bei 250 V AC-1
    100000 Zyklen für 2 A bei 24 V DC-1
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
    5 kV für 1,2-50 µs entspricht IEC 60664-1
    Einschaltverzögerung
    < 100 ms
    Kriechstrecke
    4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    MTTFd = 251,1 Jahre
    B10d = 230000
    Einbauposition
    Alle Positionen
    Montagehalterung
    35 mm DIN-Schiene entspricht EN/IEC 60715
    Status-LED
    Grün LED, hinterleuchtet (stetig) für Pfeil zur Skaleneinstellung auf dem Potenziometer
    Gelb LED (stetig) für Ausgangsrelais ist eingeschaltet
    Gelb LED (schnelles Blinken) für Zeitfunktion ist aktiv und Ausgangsrelais ist abgeschaltet
    Gelb LED (langsames Blinken) für Zeitfunktion ist aktiv und Ausgangsrelais ist eingeschaltet
    Breite
    22,5 mm
    Produktgewicht
    0,105 kg
    Montage
    Spannungsfestigkeit
    2.5 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz zwischen Relaisausgang und Versorgungsspannung mit Grundisolation entspricht IEC 61812-1
    Normen
    IEC 61812-1
    UL 508
    Richtlinien
    2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
    2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
    Produktzertifizierungen
    CCC
    CE
    CSA
    GL
    UL
    RCM
    EAC
    Chinesische RoHS-Richtlinie
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP40 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    IP50 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Vibrationsfestigkeit
    20 m/s² (f = 10-150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn (nicht in Betrieb) (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
    5 gn (im Betrieb) (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 25-55 °C
    elektromagnetische Verträglichkeit
    FT-Störfestigkeitstest (Teststufe: 1 kV, Level 3 - kapacitiver Verbindungsverschluss) entspricht IEC 61000-4-4
    Zerstörfestigkeitsprüfung (Teststufe: 1 kV, Level 3 - Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
    Zerstörfestigkeitsprüfung (Teststufe: 2 kV, Level 3 - Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
    Elektrostatische Entladung (Teststufe: 6 kV, Level 3 - Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
    Elektrostatische Entladung (Teststufe: 8 kV, Level 3 - Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
    Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung (Teststufe: 10 V/m, Level 3 - 80 MHz-1 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
    Leitungsgebundene HF-Störungen (Teststufe: 10 V, Level 3 - 0,15-80 MHz) entspricht IEC 61000-4-6
    Schnelle Stoßspannungs-Bursts (Teststufe: 2 kV, Level 3 - direkterKontakt) entspricht IEC 61000-4-4
    Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle (Teststufe: 30 % - 500 ms) entspricht IEC 61000-4-11
    Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle (Teststufe: 100 % - 20 ms) entspricht IEC 61000-4-11
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Datum 14.01.19
    Größe 7.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for RE22R2CMR: Off-delay Timing Relay - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O (Version 1.0)
    Eplan P8-Makros für Zeitrelais Zelio Time RE17, RE22, RE48, REXL, RENF (Version 1.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Datum 07.02.18
    Größe 481.8 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timing relays, Instruction Sheet (Version 01)
    Datum 02.02.18
    Größe 805.6 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU DOC - Zelio Timer RE22 (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 243.3 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 02.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 02.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan



  • Technische Beschreibung

    Funktion C: Ausschaltverzögerungsrelais mit Steuersignal
    Beschreibung

    Im Anschluss an die Erregung der Stromversorgung und die Erregung von Y1 wird der Ausgang R geschlossen. Wenn Y1 abgeschaltet wird, startet der Zeitablauf T. Am Ende dieses Zeitablaufs T, kehr der Ausgang R in seine anfängliche Position zurück. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    Legende

    Spannungsloses Relais

    Erregtes Relais

    Ausgang offen

    Ausgang geschlossen

    U -

    Spannungsversorgung

    T -

    Zeitablauf

    R1/R2 -

    2 getaktete Ausgänge

    R2-Montage -

    Der zweite Ausgang ist ein Momentausgang, wenn die entsprechende Position ausgewählt wurde.

    Y1 -

    Retrigger- / Neustartsteuerung