Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Multifunktionszeitrelais, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 2 W

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Time
    Produkt oder Komponententyp
    Modulares Zeitrelais
    Digitaler Ausgang
    Relais
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RE22
    Nennausgangsstrom
    8 A
    Zusatzmerkmale
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    1 W zeitgesteuerter oder verzögerungsfreier Kontakt, cadmiumfrei
    2 W zeitgesteuerter Kontakt, cadmiumfrei
    Zeitverzögerungsfunktion
    A
    At
    Aw
    C
    D
    Di
    H
    Ht
    Qg
    Qt
    W
    Ct
    Dw
    Hw
    Wt
    Dt
    Dit
    Diw
    Qgt
    Qtt
    Qgw
    Qtw
    Zeitverzögerungsbereich
    0,05-1 s
    0,3-3 s
    1-10 s
    10-100 s
    3-30 h
    3-30 min
    3-30 s
    30-300 h
    30-300 min
    30-300 s
    Betätigungsart
    Drehknopf
    Diagnosetaste
    Externe Potenziometer
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC/DC bei 50/60 Hz
    Auslöseeingangsspannung
    <= 2,4 V
    Spannungsbereich
    0,85-1,1 Us
    Netzfrequenz
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen : 1 x 0,5-1 x 3,3 mm², AWG 20...AWG 12 starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen : 2 x 0,5-2 x 2,5 mm², AWG 20...AWG 14 starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen : 1 x 0,2-1 x 2,5 mm², AWG 24-AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen : 2 x 0,2-2 x 1,5 mm², AWG 24...AWG 16 flexibel Kabel mit Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1 Nm entspricht IEC 60947-1
    Gehäusematerial
    Selbstverlöschend
    Wiederholgenauigkeit
    +/-0,5% entspricht IEC 61812-1
    Temperaturdrift
    +/- 0.05 %/°C
    Spannungsdrift
    +/-0.2 %/V
    Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
    +/- 10 % der Gesamtskala bei 25 °C entspricht IEC 61812-1
    Impulsdauer des Steuersignals
    100 ms (mit Last parallel geschaltet)
    30 ms
    Isolationswiderstand
    100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
    Wiederbereitschaftszeit
    120 ms (bei Abschaltung)
    Überbrückungszeit
    <= 10 ms
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    3 VA bei 240 V AC
    Maximaler Energieverbrauch in W
    1,5 W bei 240 V DC
    Schaltleistung in VA
    2000 VA
    minimaler Schaltstrom
    10 mA 5 V DC
    maximaler Schaltstrom
    8 A
    maximale Schaltspannung
    250 V AC
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für 8 A bei 250 V AC-1
    100000 Zyklen für 2 A bei 24 V DC-1
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
    5 kV für 1,2-50 µs entspricht IEC 60664-1
    Einschaltverzögerung
    < 100 ms
    Kriechstrecke
    4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    MTTFd = 171,2 Jahre
    B10d = 160000
    Einbauposition
    Alle Positionen
    Montagehalterung
    35 mm DIN-Schiene entspricht EN/IEC 60715
    Status-LED
    Grün LED, hinterleuchtet (stetig) für Pfeil zur Skaleneinstellung auf dem Potenziometer
    Gelb LED (stetig) für Ausgangsrelais ist eingeschaltet
    Gelb LED (schnelles Blinken) für Zeitfunktion ist aktiv und Ausgangsrelais ist abgeschaltet
    Gelb LED (langsames Blinken) für Zeitfunktion ist aktiv und Ausgangsrelais ist eingeschaltet
    Breite
    22,5 mm
    Produktgewicht
    0,105 kg
    Montage
    Spannungsfestigkeit
    2.5 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz zwischen Relaisausgang und Versorgungsspannung mit Grundisolation entspricht IEC 61812-1
    Normen
    IEC 61812-1
    UL 508
    Richtlinien
    2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
    2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
    Produktzertifizierungen
    CCC
    CE
    CSA
    GL
    UL
    RCM
    EAC
    Chinesische RoHS-Richtlinie
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP40 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    IP50 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Vibrationsfestigkeit
    20 m/s² (f = 10-150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn (nicht in Betrieb) (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
    5 gn (im Betrieb) (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 25-55 °C
    elektromagnetische Verträglichkeit
    FT-Störfestigkeitstest (Teststufe: 1 kV, Level 3 - kapacitiver Verbindungsverschluss) entspricht IEC 61000-4-4
    Zerstörfestigkeitsprüfung (Teststufe: 1 kV, Level 3 - Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
    Zerstörfestigkeitsprüfung (Teststufe: 2 kV, Level 3 - Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
    Elektrostatische Entladung (Teststufe: 6 kV, Level 3 - Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
    Elektrostatische Entladung (Teststufe: 8 kV, Level 3 - Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
    Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung (Teststufe: 10 V/m, Level 3 - 80 MHz-1 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
    Leitungsgebundene HF-Störungen (Teststufe: 10 V, Level 3 - 0,15-80 MHz) entspricht IEC 61000-4-6
    Schnelle Stoßspannungs-Bursts (Teststufe: 2 kV, Level 3 - direkterKontakt) entspricht IEC 61000-4-4
    Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle (Teststufe: 30 % - 500 ms) entspricht IEC 61000-4-11
    Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle (Teststufe: 100 % - 20 ms) entspricht IEC 61000-4-11
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Datum 14.01.19
    Größe 7.8 MB
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Eplan P8-Makros für Zeitrelais Zelio Time RE17, RE22, RE48, REXL, RENF (Version 1.0)
    CAD for RE22R2MYMR: Multi-function Timing Relay - 0.05s…300h - 24…240V AC/DC - 2C/O (Version 1.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Datum 07.02.18
    Größe 481.8 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timing relays, Instruction Sheet (Version 01)
    Datum 02.02.18
    Größe 805.6 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU DOC - Zelio Timer RE22 (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 243.3 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 02.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 02.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan



  • Technische Beschreibung

    Funktion A: Einschaltverzögerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Zeitablauf T gestartet. Nach dem Zeitablauf wird der Ausgang R geschlossen. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion At: Einschaltverzögerung mit Pausen- / Summationssteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Zeitablauf T gestartet. Der Zeitablauf kann jedes Mal unterbrochen werden, wenn X1 erregt wird. Mit Ausnahme von RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU kann der Zeitablauf kann jedes Mal unterbrochen werden, wenn Y1 erregt wird. Sobald die kumulierten Summe der Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, wird das Ausgangsrelais R geschlossen. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang mit Pausen- / Summationssteuerung


    T =
    t1 + t2 +…

    Funktion: 2 Ausgänge mit Pausen- / Summationssteuerung


    T =
    t1 + t2 +…

    Funktion: 1 Ausgang mit Retrigger- / Neustartsteuerung


    T =
    t1 + t2 +…

    Funktion: 2 Ausgänge mit Retrigger- / Neustartsteuerung


    T =
    t1 + t2 +…


    Funktion Aw: Einschaltverzögerung Retrigger- / Neustartsteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Zeitablauf T gestartet. Am Ende des Zeitablaufs T wird der Ausgang R geschlossen. Mit der Erregung von Y1 wird der Ausgang R geöffnet. Die Abschaltung von Y1 startet den Zeitablauf T neu. Am Ende des Zeitablaufs T, wird der Ausgang R geschlossen. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion C: Ausschaltverzögerungsrelais mit Steuersignal
    Beschreibung

    Im Anschluss an die Erregung der Stromversorgung und der Erregung von Y1 wird der Ausgang R geschlossen. Wenn Y1 abgeschaltet wird, startet der Zeitablauf T. Am Ende dieses Zeitablaufs T kehrt der Ausgang R in seine anfängliche Position zurück. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion Ct: Ausschaltverzögerungsrelais mit Steuersignal und mit Pausen- / Summationssteuerung
    Beschreibung

    Nach der Erregung der SpannunStromversorgung gsversorgung und der Erregung von Y1 wird der Ausgang R geschlossen. Sobald Y1 abgeschaltet wird, startet der Zeitablauf. Der Zeitablauf kann bei jeder Erregung von X1 unterbrochen werden. Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    T =
    t1 + t2 +…

    Funktion: 2 Ausgänge


    T =
    t1 + t2 +…


    Funktion D: Symmetrisches Blink-Relais (Startimpuls ausgeschaltet)
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Spannungsversorgung wird der Ausgang R für den Zeitablauf T in seinem anfänglichen Zustand gestartet und anschließend für den gleichen Zeitablauf T wieder geschlossen. Dieser Zyklus wird bis zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung unendlich wiederholt. Vor allem für RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU kann die Funktion D nur durch dauerhafte Erregung von Y1 initiiert werden. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    Funktion: 1 Ausgang mit Retrigger- / Neustartsteuerung


    Funktion: 2 Ausgänge mit Retrigger- / Neustartsteuerung



    Funktion Dt: Symmetrisches Blink-Relais (Startimpuls ausgeschaltet) mit Pausen- / Summationsteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Ausgang R für die Dauer des Zeitablaufs T in seinem anfänglichen Zustand gestartet und der Zeitablauf kann bei jeder Erregung von X1 unterbrochen werden. Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Der Ausgang R verbleibt für den gleichen Zeitraum T in geschlossenem Zustand und der Zeitablauf kann bei jeder Erregung von X1 unterbrochen werden. Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Dieser Zyklus wird bis zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung unendlich wiederholt. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    T =
    t1 + t2 +…
    T =
    t'1 + t'2 +…

    Funktion: 2 Ausgänge


    T =
    t1 + t2 +…
    T =
    t'1 + t'2 +…


    Funktion DW: Symmetrisches Blink-Relais (Startimpuls ausgeschaltet) mit Retrigger-/ Neustartsteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Ausgang R für den Zeitablauf T in seinem anfänglichen Zustand gestartet und anschließend für den gleichen Zeitablauf T wieder geschlossen. Dieser Zyklus wird bis zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung unendlich wiederholt. Vor allem für RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU kann die Funktion D nur durch dauerhafte Erregung von Y1 initiiert werden. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion Di: Symmetrisches Blink-Relais (Startimpuls eingeschaltet)
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Spannungsversorgung wird der Ausgang R für den Zeitablauf T gestartet und geschlossen und kehrt anschließend für den gleichen Zeitablauf T wieder in seinen anfänglichen Zustand zurück. Dieser Zyklus wird bis zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung unendlich wiederholt. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion Dit: Symmetrisches Blink-Relais (Startimpuls eingeschaltet) mit Pausen- / Summationsteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Spannungsversorgung wird der Ausgang R für den Zeitablauf T gestartet und geschlossen, wobei der Zeitablauf bei jeder Erregung von X1 unterbrochen werden kann. Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Der Ausgang R verbleibt für den gleichen Zeitraum T in geschlossenem Zustand, wobei der Zeitablauf bei jeder Erregung von X1 unterbrochen werden kann. Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Dieser Zyklus wird bis zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung unendlich wiederholt. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    T =
    t1 + t2 +…
    T =
    t'1 + t'2 +…

    Funktion: 2 Ausgänge


    T =
    t1 + t2 +…
    T =
    t'1 + t'2 +…


    Funktion Diw: Symmetrisches Blink-Relais (Startimpuls eingeschaltet) und mit Retrigger-/ Neustartsteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Spannungsversorgung wird der Ausgang R für den Zeitablauf T gestartet und geschlossen und kehrt anschließend für den gleichen Zeitablauf T wieder in seinen anfänglichen Zustand zurück. Dieser Zyklus wird bis zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung unendlich wiederholt. Wenn Y1 in einem beliebigen Zusand des Ausgangs R erregt wird, kehrt der Ausgang R in seinen anfânglichen Zustand zurück, woraufhin Y1 abgeschaltet wird. Anschließend beginnt der beschriebene Vorgang von vorn. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion H: Intervallrelais
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Spannungsversorgung wird der Ausgang R geschlossen und der Zeitablauf T gestartet. Am Ende des Zeitablaufs T kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion Ht: Intervallrelais mit Pausen- / Summationssteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Ausgang R geschlossen und der Zeitablauf T gestartet. Der Zeitablauf kann bei jeder Erregung von X1 unterbrochen werden. Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Durch die erneute Erregung von X1 wird der Ausgang R geschlossen, sobald die Zeit abgelaufen ist und der oben beschriebene Vorgang neu startet. Ausgenommen für RE17*, RE22R2AMU, RE22R2MMW, RE22R2MMU, RE22R2MJU kann der Zeitablauf bei jeder Erregung von Y1 unterbrochen werden. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    T =
    t1 + t2 +…

    Funktion: 2 Ausgänge


    T =
    t1 + t2 +…

    Funktion: 1 Ausgang mit Retrigger- / Neustartsteuerung


    T =
    t1 + t2 +…

    Funktion: 2 Ausgänge mit Retrigger- / Neustartsteuerung


    T =
    t1 + t2 +…


    Funktion Hw: Intervallrelais mit Retrigger- / Neustartsteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Ausgang R geschlossen und der Zeitablauf T gestartet. Am Ende des Zeitablaufs T kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Wenn Y1 in einem beliebigen Zusand des Ausgangs R erregt wird, wird der Ausgang R geschlossen und Y1 abgeschaltet. Anschließend beginnt der beschriebene Vorgang von vorn. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion Qg: Stern-Delta-Relais (2 C/O mit geteiltem gemeinsamem Anschluss)
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Ausgang R3 geschlossen und erregt den STERNSCHÜTZ + HAUPTSCHÜTZ, und der Zeitablauf T wird gestartet (Zeitablauf der Sternverbindung wird gestartet). Am Ende des Zeitablaufs T kehrt der Ausgang R3 in seinen anfänglichen Zustand zurück, der STERNSCHÜTZ wird abgeschaltet und die Übertragungszeit t wird gestartet. Am Ende der Übertragungszeit wird der Ausgang R4 geschlossen und erregt den DELTASCHÜTZ.

    Funktion: 2 Ausgänge


    t:
    20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ms


    Funktion Qgt: Stern-Delta-Relais (2 C/O mit geteiltem gemeinsamem Anschluss) mit Pausen- / Summationssteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung wird der Ausgang R3 geschlossen, der STERNSCHÜTZ + HAUPTSCHÜTZ erregt und der Zeitablauf T gestartet (Zeitablauf für die Sternschützverbindung startet). Während der Sternschützverbindung kann der Zeitablauf bei jeder Erregung von X1 unterbrochen werden Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, kehrt der Ausgang R3 in seinen anfänglichen Zustand zurück und schaltet den STERNSCHÜTZ ab. Die Übertragungszeit wird gestartet. Am Ende der Übertragungszeit wird der Ausgang R4 geschlossen und der DELTASCHÜTZ erregt.

    Funktion: 2 Ausgänge


    T =
    t1 + t2 +…

    HINWEIS: RE22R2MYMR hat eine feste Übertragungszeit, t: 50ms


    Funktion Qt: Stern-Delta-Relais (2 C/O mit geteiltem gemeinsamem Anschluss)
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung werden die Ausgänge R3 und R4 in ihrem anfänglichen Zustand gestartet, erregen STERNSCHÜTZ + HAUPTSCHÜTZ, und der Zeitablauf T wird gestartet (Zeitablauf der Sternverbindung wird gestartet). Am Ende des Zeitablaufs T wird der Ausgang R3 geschlossen, der STERNSCHÜTZ wird abgeschaltet und die Übertragungszeit t wird gestartet. Am Ende der Übertragungszeit wird der Ausgang R4 geschlossen und erregt den DELTASCHÜTZ.

    Funktion: 2 Ausgänge


    t:
    20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ms


    Funktion Qtt: Stern-Delta-Relais (2 C/O mit einem geteilten gemeinsamen Anschluss) mit Pausen- / Summationssteuerung
    Beschreibung

    Mit der Erregung der Stromversorgung werden die Ausgänge R3 und R4 in ihren anfänglichen Zuständen gestartet und erregen den STERNSCHÜTZ + HAUPTSCHÜTZ und der Zeitablauf T wird gestartet (Zeitablauf für die Sternschützverbindung startet). Während der Sternschützverbindung kann der Zeitablauf bei jeder Erregung von X1 unterbrochen werden Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, wird der Ausgang R3 geschlossen und schaltet den STERNSCHÜTZ ab. Die Übertragungszeit wird gestartet. Am Ende der Übertragungszeit wird der Ausgang R4 geschlossen und der DELTASCHÜTZ erregt.

    Funktion: 2 Ausgänge


    T =
    t1 + t2 +…

    HINWEIS: RE22R2MYMR hat eine feste Übertragungszeit, t: 50ms


    Funktion W: Intervallrelais mit ausgeschaltetem Steuersignal
    Beschreibung

    Nach der Erregung der Stromversorgung und der Erregung von Y1 und anschließender Abschaltung von Y1 wird der Ausgang R geschlossen und der Zeitablauf T gestartet. Am Ende des Zeitablaufs kehrt der Ausgang in seinen anfänglichen Zustand zurück. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge



    Funktion Wt: Intervallrelais mit ausgeschaltetem Steuersignal und mit Pausen- / Summationssteuerung
    Beschreibung

    Nach der Erregung der Stromversorgung und der Erregung von Y1 und anschließender Abschaltung von Y1 wird der Ausgang R geschlossen und der Zeitablauf T gestartet. Der Zeitablauf kann jedes Mal unterbrochen werden, wenn X1 erregt wird. Wenn die kumulierte Summe aller Zeitabläufe den vordefinierten Wert T erreicht, kehrt der Ausgang R in seinen anfänglichen Zustand zurück. Der zweite Ausgang (R2) ist entweder ein getakteter Ausgang (wenn auf „TIMED‟ gesetzt) oder ein Momentanausgang (wenn auf „INST‟ gesetzt).

    Funktion: 1 Ausgang


    T =
    t1 + t2 +…

    Funktion: 2 Ausgänge


    T =
    t1 + t2 +…

    Legende

    Spannungsloses Relais

    Erregtes Relais

    Ausgang offen

    Ausgang geschlossen

    U -

    Spannungsversorgung

    R1/R2 -

    2 getaktete Ausgänge

    Ta -

    Verstellbare Einschaltverzögerungszeit

    Tr -

    Verstellbare Ausschaltverzögerungszeit

    X1 -

    Pausen- / Summationssteuerung

    Y1 -

    Retrigger- / Neustartsteuerung

    X2 -

    Funktionsauswahl

    R2-Montage -

    Der zweite Ausgang ist ein Momentausgang, wenn die entsprechende Position ausgewählt wurde.

    T -

    Zeitablauf

    R 4 -

    Deltakontaktausgang

    t -

    Verzögerung zum Einschalten des Deltakontaktausgangs

    R 3 -

    Stern-Delta-Kontaktausgang