Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zeitrelais Taktgeber/Blinker, 0,02 s-300 h, 2 W, 24-240VAC/DC, Format 48x48

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Time
    Produkt oder Komponententyp
    Elektronisches Zeitrelais
    elektrische Verbindung
    11 Pin Stecksockel
    Digitaler Ausgang
    Relais
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    2 W zeitgesteuerte Kontakte AgNi (cadmiumfrei)
    Komponentenname
    RE48A
    Zeitverzögerungsfunktion
    L
    Li
    Zeitverzögerungsbereich
    0,02-1,2 s
    0,05-3 s
    0,2-12 s
    0,5-30 s
    2-120 h
    2-120 min.
    2-120 s
    5-300 h
    5-300 min.
    5-300 s
    0,2-12 h
    0,2-12 min.
    0,5-30 h
    0,5-30 min.
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC/DC 50/60 Hz
    Spannungsbereich
    0,85-1,1 Us AC
    0,9-1,1 Us DC
    Nennstrom [In]
    5 A
    Zusatzmerkmale
    Größe der Produktfrontplatte
    48 x 48 mm
    Betätigungsart
    Wahlschalter auf Frontblende
    Gehäusematerial
    Selbstverlöschend
    Wiederholgenauigkeit
    +/-0.2% des max Einstellwertes gemäß IEC 61812-1
    Temperaturdrift
    +/-0.02%/°C des max Einstellwertes gemäß IEC 61812-1
    Spannungsdrift
    +/- 0.2 %/V des max Einstellwertes bei 48-240 V
    +/- 1 %/V of the maximum setting value at 24...48 V
    Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
    +/- 5 % der Gesamtskala bei 25 °C gemäß IEC 61812-1
    minimale Impulsdauer
    20 ms
    Rückstellzeit
    >= 25 ms bei Abschaltung
    Erfassungsdauer
    55 ms
    Lastfaktor
    100 %
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    1.1 VA at 24 V
    4.8 VA at 240 V
    Maximaler Energieverbrauch in W
    1.7 W at 240 V
    0.5 Wbei 24 V
    Ausschaltvermögen
    1250 VA
    minimaler Schaltstrom
    100 mA
    maximaler Schaltstrom
    5 A
    maximale Schaltspannung
    250 V AC/DC
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Ausgangsspannung
    240 V at 5 A AC-12
    30 V at 2 A DC-13
    240 V at 1.5 A AC-15
    Beschriftung
    CE
    Stoßspannungsfestigkeit
    1 kV differential mode conforming to IEC 61000-4-5 level 3
    2 kV common mode conforming to IEC 61000-4-5 level 3
    Montagehalterung
    Sockelmontage: Sockel
    Konsolenmontage: System mit Produkt mitgeliefert
    Lokale Signalisierung
    1 LED gelb Zustand des Ausgangsrelais
    LED-Anzeige grün Blinkend: Relaiszeitsteuerung läuft
    LED-Anzeige grün Dauersignal: Relais aktiv, keine Zeitsteuerung läuft
    Produktgewicht
    0,14 kg
    Montage
    Feuchte-Drift
    +/- 0.05 %/%RF des maximalen Einstellwerts gemäß IEC 61812-1
    Überbrückungszeit
    < 10 ms
    Spannungsfestigkeit
    1 kV at 1 mA/1 minute conforming to IEC 61812-1
    Stromschlagschutz
    4 kV class III conforming to IEC 60664-1
    4 kV class III conforming to IEC 61812-1
    Normen
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    93/68/EEC
    EN 50081-1/2
    EN 50082-1/2
    IEC 60669-2-3
    IEC 61812-1
    Produktzertifizierungen
    CSA
    C-Tick
    cULus
    GL
    UL
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-50 °C
    Schutzart (IP)
    IP40 Gehäuse entspricht IEC 60529
    IP50 front face conforming to IEC 60529
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm 10-55 Hz entspricht IEC 60068-2-6
    Relative Feuchtigkeit
    93 % ohne Kondensation gemäß IEC 60068-2-3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV at in contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 level 3
    8 kV at in air conforming to EN/IEC 61000-4-2 level 3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m 26 MHz to 1 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 level 3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV capacitive connecting clip conforming to EN/IEC 61000-4-4 level 4
    4 kV direct conforming to EN/IEC 61000-4-4 level 4
    Störfestigkeit gg. HF-Felder
    10 V at 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6 level 3
    Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle
    30 % for 10 ms conforming to EN/IEC 61000-4-11
    60 % for 100 ms conforming to EN/IEC 61000-4-11
    95 % for 5 s conforming to EN/IEC 61000-4-11
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    Klasse B bei 0,15-30 MHz entspricht EN 55022 (EN 55011 Gruppe 1)
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Relais temporisés Zelio Time (Version 8.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Zelio Time Timing Relays catalog (Version 8.0)
    Datum 14.01.19
    Größe 7.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for RE48ACV12MW: asymmetrical flashing relay - 0.02 s..300 h - 24..240 V AC - 2 OC (Version 1.0)
    CAD files for RE48ACV12MW: Zelio Time (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 97.7 KB
    Eplan P8-Makros für Zeitrelais Zelio Time RE17, RE22, RE48, REXL, RENF (Version 1.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Datum 07.02.18
    Größe 481.8 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CCC Certificate RE48A (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 2.4 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Time - RE48A… Time Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU DOC - Zelio Timer RE48A (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 273 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Time - RE48A… Time Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Breite 48 mm



  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitt und Montage
    Schalttafelausschnitt


    n
    Anzahl der nebeneinander montierten Geräte

    Montage

    Anbringung der Schutzabdeckung und Montage


    e-
    Plattenstärke
    1
    Schutzabdeckung
    2
    Montagerahmen
    3
    Positionierungsschraube


  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan



  • Technische Beschreibung

    Funktion L: Asymmetrisches Blinkrelais (pausenbeginnend)
    Beschreibung

    Sich wiederholender Zyklus bestehend aus zwei unabhängig voneinander einstellbaren Zeitverzögerungen Ta und Tr. Jede Zeitverzögerung entspricht einem anderen Zustand des Ausgangs R.


    Toff = t1 + t2 + t3

    Ton = ta + tb + tc


    Funktion Li: Asymmetrisches Blinkrelais (impulsbeginnend)
    Beschreibung

    Sich wiederholender Zyklus bestehend aus zwei unabhängig voneinander einstellbaren Zeitverzögerungen Ta und Tr. Jede Zeitverzögerung entspricht einem anderen Zustand des Ausgangs R.


    Ton = t1 + t2 + t3

    Toff = ta + tb + tc


    Legende

    Relais spannungsfrei

    Relais unter Spannung

    Ausgang geöffnet

    Ausgang geschlossen

    C

    Steuerkontakt

    G

    Gate

    R

    Relais- oder Halbleiterausgang

    R1/R2

    2 zeitverzögerte Ausgänge

    R2 inst.

    Der zweite Ausgang wird so eingestellt, dass er unverzögert reagiert

    T

    Zeitbereich

    Ta -

    Einstellbare Ansprechverzögerung

    Tr -

    Einstellbare Rückfallverzögerung

    U

    Supply