Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild RE7MV11BU Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild RE7MV11BU Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Zeitrelais ansprech/rückfall asym - 0,05s-300h - 1 W - 24VAC/DC/42-48/110-240VAC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 01 Juni 2016
Dienstende 01 Juni 2016
RE7MV11BU wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Time
    Produkt oder Komponententyp
    Industrielles Zeitrelais
    Komponentenname
    RE7
    Zeitverzögerungsfunktion
    Ak
    Zeitverzögerungsbereich
    0,05 s-300 h
    Zusatzmerkmale
    Digitaler Ausgang
    Relais
    Material der Kontakte
    90/10 Silber-Nickel-Kontakte
    Gehäusebreite
    22.5 mm
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    110-240 V AC bei 50/60 Hz
    24 V AC/DC bei 50/60 Hz
    42-48 V AC/DC bei 50/60 Hz
    Spannungsbereich
    0,85-1,1 Us
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm² flexibel mit Kabelende
    Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 2,5 mm² flexibel ohne Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1,1 Nm
    Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
    +/- 10 % der Gesamtskala
    Wiederholungsgenauigkeit
    +/- 0,2 %
    Temperaturdrift
    < 0.07 %/°C
    Spannungsdrift
    < 0.2 %/V
    minimale Impulsdauer
    20 ms
    Reset-Dauer
    50 ms
    maximale Schaltspannung
    250 V AC/DC
    mechanische Lebensdauer
    20000000 Zyklen
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    8 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    <= 2 A DC-13 24 Vbei 70 °Cgemäß IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 3 A AC-15bei 70 °Cgemäß IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 0.1 A DC-13 250 Vbei 70 °Cgemäß IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    <= 0.2 A DC-13 115 Vbei 70 °Cgemäß IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    minimale Schaltleistung
    12 V / 10 mA
    Eingangsspannung
    < 60 V X1Z2 Bedienpulte
    < 60 V Y1Z2 Bedienpulte
    maximaler Schaltstrom
    1 mA X1Z2 Bedienpulte
    1 mA Y1Z2 Bedienpulte
    Eingangs-Kompatibilität
    3/4-polige PNP/NPN-Sensoren ohne interne Last 50 m X1Z2 Bedienpulte
    3/4-polige PNP/NPN-Sensoren ohne interne Last 50 m Y1Z2 Bedienpulte
    Potentiometercharakteristik
    Linear 47 kOhm (+/- 20 %), 0.2 W, Kabellänge: 25 m Z1Z2Bedienpulte
    Beschriftung
    CE
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V zwischen Kontaktschaltkreis und Steuerbefehlen IEC zertifiziert
    250 V zwischen Kontaktschaltkreis und Stromversorgung IEC zertifiziert
    300 V zwischen Kontaktschaltkreis und Steuerbefehlen CSA zertifiziert
    300 V zwischen Kontaktschaltkreis und Stromversorgung CSA zertifiziert
    Wert f. Trennung der Stromver.
    > 0,1 Uc
    Betriebsposition
    Alle Positionen ohne Lastminderung
    Stoßspannungsfestigkeit
    2 kV entspricht IEC 61000-4-5 Stufe 3
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    0.7 VA 24 V
    1.6 VA 48 V
    1.8 VA 110 V
    8.5 VA 240 V
    Maximaler Energieverbrauch in W
    0.5 W 24 V
    1.2 W 48 V
    Anschlussbeschreibung
    (15-16-18)OC_OFF
    (B1-A2)CO
    ALT
    Höhe
    78 mm
    Breite
    22,5 mm
    Tiefe
    80 mm
    Produktgewicht
    0,15 kg
    Montage
    Überbrückungszeit
    3 ms
    Normen
    EN/IEC 61812-1
    Produktzertifizierungen
    CSA
    GL
    UL
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-60 °C
    Relative Feuchtigkeit
    15-85 % (3K3) entspricht IEC 60721-3-3
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm (f = 10-55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen)
    IP50 (Gehäuse)
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Durchschlagfestigkeit
    2.5 kV
    verlustfreie Stoßwelle
    4.8 kV
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV (bei Kontakt) entspricht IEC 61000-4-2 Ebene 3
    8 kV (bei Luft) entspricht IEC 61000-4-2 Ebene 3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Stufe 3
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    CISPR22 - Klasse A
    CISPR11 Gruppe 1- Klasse A
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for RE7MV11BU: asymmetrical on and off-delay timing relay - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 1OC (Version 1.0)
    CAD files for RE7MV11BU: Zelio Time (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 97.7 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE7... Relais temporisés (Version 02)
    Datum 13.12.17
    Größe 1.2 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Time - Timing relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Breite 22,5 mm
    Montage auf Schiene


    Schraubbefestigung



  • Anschlüsse und Schema

    Interner Verdrahtungsplan



    Schaltempfehlungen
    Start über externe Steuerung


    1
    Supply
    2
    12 bis 48 V
    3
    24 V


    Schaltempfehlungen
    Start über externe Steuerung


    1
    Supply
    2
    12 bis 48 V
    3
    24 V


    Steuerung mehrerer Relais

    Steuerung mehrerer Relais über einen externen Steuerkontakt



    Anschluss eines externen Steuerkontakts ohne Verwendung der Klemme Z2


    Nur Gleichspannungsversorgung.

    Es wird empfohlen, die oben ausführlich aufgeführten Schaltpläne zu befolgen, wenn die angegebenen Einschränkungen berücksichtig werden.


    Nur Gleichspannungsversorgung.

    Es wird empfohlen, die oben ausführlich aufgeführten Schaltpläne zu befolgen, wenn die angegebenen Einschränkungen berücksichtig werden.


    Anschluss eines 3-Draht-NPN- oder PNP-Sensors



    Anschluss eines 3-Draht-NPN- oder PNP-Sensors ohne die Verwendung von Klemme Z2
    NPN-Anschluss


    Es wird empfohlen, die oben ausführlich aufgeführten Schaltpläne zu befolgen, wenn die angegebenen Einschränkungen berücksichtig werden.

    PNP-Anschluss


    Es wird empfohlen, die oben ausführlich aufgeführten Schaltpläne zu befolgen, wenn die angegebenen Einschränkungen berücksichtig werden.


    Anschluss eines Potentiometers
    Potentiomenter für asymmetrische Zeitrelais


    4
    Einstellung der Ansprechverzögerungszeit.
    5
    Einstellung der Rückfallverzögerungszeit.


    Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss

    WARNUNG

    UNERWARTETER BETRIEB VON GERÄTEN

    Keine galvanische Trennung zwischen den Versorgungsklemmen und den Steuereingängen.

    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.



  • Leistungskurven

    Leistungskennlinien
    AC-Last Kennlinie 1

    Elektrische Lebensdauer der Kontakte bei ohmscher Belastung in Millionen Betriebszyklen


    X
    Ausschaltstrom A
    Y
    Millionen Betriebszyklen

    AC-Last Kennlinie 2

    Reduktionsfaktor k bei induktiver Belastung (betrifft der Lebensdauerkennlinie 1 entnommene Werte)


    X
    Leistungsfaktor beim Ausschalten (cos ϕ)
    Y
    Reduktionsfaktor k

    Ein Schütz LC1-F185 hat, bei einer Versorgungsspannung 115 V/50 Hz, eine Leistungsaufnahme von 55 VA, somit eine Stromaufnahme von 0,1 A und cos ϕ = 0,3. In Kennlinie 1 wird für 0,1 A eine Lebensdauer von ca. 1,5 Mio. Betriebszyklen angegeben. Da es sich um eine induktive Last handelt, muss auf die Anzahl der in Kennlinie 2 ermittelten Schaltspiele ein Reduktionsfaktor k angewandt werden. Bei ϕ = 0,3: k = 0,6 Die elektrische Lebensdauer beträgt somit: 1,5 106 Betriebszyklen x 0,6 = 900 000 Betriebszyklen.


    DC-Last Lastgrenzkurve


    X
    Strom in A
    Y
    Spannung in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R mit Schutzdiode der Last
    3
    Ohmsche Last


  • Technische Beschreibung

    Funktion Ak: Asymmetrische Ansprech- und Rückfallverzögerung mit externer Steuerung
    Beschreibung

    Nach dem Einschalten und dem Schließen des Steuerkontaktes C wird die Zeitsteuerung für den Zeitraum Ta gestartet. (die Verzögerung kann durch Betätigung des Gate-Steuerkontaktes G unterbrochen werden).

    Nach Ablauf dieses Zeitraums Ta schließt der Ausgang R.

    Das Öffnen des Steuerkontaktes C bewirkt den Start eines zweiten Zeitraumes Tr (die Verzögerung kann durch die Betätigung des Gate-Steuerkontaktes G unterbrochen werden).

    Nach Ablauf dieses Zeitraums Tr, fällt der Ausgang R in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

    Funktion: 1 Ausgang


    Ta = t1 + t2 +...

    Tr = t’1 + t’2 +...


    Legende

    Relais spannungsfrei

    Relais unter Spannung

    Ausgang geöffnet

    Ausgang geschlossen

    C

    Steuerkontakt

    G

    Gate

    R

    Relais- oder Halbleiterausgang

    R1/R2

    2 zeitverzögerte Ausgänge

    R2 inst.

    Der zweite Ausgang wird so eingestellt, dass er unverzögert reagiert

    T

    Zeitbereich

    Ta -

    Einstellbare Ansprechverzögerung

    Tr -

    Einstellbare Rückfallverzögerung

    U

    Supply