Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild RE88865305 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild RE88865305 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Zeitrelais 10 Funktionen - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 2 Kontakte

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 01 Dezember 2014
Dienstende 01 Dezember 2014
RE88865305 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Time
    Produkt oder Komponententyp
    Industrielles Zeitrelais
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    2 W zeitgesteuerter Kontakt, AgNi (cadmiumfrei)
    2 W zeitgesteuerter oder verzögerungsfreier Kontakt, AgNi (cadmiumfrei)
    Komponentenname
    RE88865
    Zeitverzögerungsfunktion
    Bw
    Di
    Ht
    Ac
    At
    A
    D
    H
    B
    C
    Zeitverzögerungsbereich
    100 h
    10 h
    1 h
    10 min.
    1 min.
    10 s
    1 s
    Zusatzmerkmale
    Digitaler Ausgang
    Relais
    Gehäusebreite
    22.5 mm
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC bei 50/60 Hz
    24 V DC
    Spannungsbereich
    0,85-1,1 Us
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm² mit Kabelende
    Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende
    Gehäusematerial
    Selbstverlöschend
    Wiederholgenauigkeit
    +/-0,5% entspricht IEC 61812-1
    Temperaturdrift
    +/- 0.05 %/°C
    Spannungsdrift
    +/-0.2 %/V
    Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
    +/- 10 % der Gesamtskala bei 25 °C entspricht IEC 61812-1
    minimale Impulsdauer
    100 ms unter Last
    30 ms
    max. Rückstellungszeit
    100 ms bei Abschaltung
    Lastfaktor
    100 %
    Maximale Leistungsaufnahme
    32 VA 240 V
    Maximale Leistungsaufnahme
    0.6 W 24 V
    1.5 W 240 V
    Ausschaltvermögen
    2000 VA
    Ausschaltvermögen
    80 W
    minimaler Schaltstrom
    10 mA
    maximaler Schaltstrom
    8 A
    maximale Schaltspannung
    250 V
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen 8 Abei 250 V ohmsch
    mechanische Lebensdauer
    5000000 Zyklen
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    5 kV für 1,2-50 µs entspricht IEC 60664-1
    5 kV für 1,2-50 µs entspricht IEC 61812-1
    Beschriftung
    CE
    Kriechstrecke
    4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
    Stoßspannungsfestigkeit
    1 kV (Differentialmodus) gemäß IEC 61000-4-5 Stufe 3
    2 kV (Gleichtakt) gemäß IEC 61000-4-5 Stufe 3
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische Montageschiene entspricht EN 50022
    Lokale Signalisierung
    LED-Anzeige grün Blinkend: Zeitsteuerungläuft
    LED-Anzeige grün Dauersignal: Relais aktiv, keine Zeitsteuerung läuft
    LED-Anzeige grün Pulsierend: Relais aktiv, keine Zeitsteuerung läuft (außer Funktionen Di-D)
    Produktgewicht
    0,09 kg
    Montage
    Überbrückungszeit
    > 10 ms
    Spannungsfestigkeit
    2.5 kV 1 mA/1 Minute 50 Hz entspricht IEC 61812-1
    Normen
    89/336/EEC
    EN 50081-1/2
    IEC 60669-2-3
    93/68/EEC
    73/23/EEC
    EN 50082-1/2
    IEC 61812-1
    Produktzertifizierungen
    cULus
    GL
    CSA
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -30-60 °C
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmenleiste) entspricht IEC 60529
    IP40 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    IP50 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm (f = 10-55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Relative Feuchtigkeit
    93 % ohne Kondensation gemäß IEC 60068-2-3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV (in Kontakt) entspricht EN/IEC 61000-4-2 Level 3
    8 kV (in der Luft) entspricht EN/IEC 61000-4-2 Level 3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m, 80 MHz bis 1 GHz gemäß ENV 50140/204 Stufe 3
    10 V/m, 80 MHz bis 1 GHz gemäß IEC 61000-4-3 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    1 kV, kapacitiver Verbindungsverschluss gemäß IEC 61000-4-4 Stufe 3
    2 kV, direkt gemäß IEC 61000-4-4 Stufe 3
    Störfestigkeit gg. HF-Felder
    10 V (0.15...80 MHz) gemäß ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
    Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle
    30 % / 10 ms entspricht IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms entspricht IEC 61000-4-11
    95 % / 5 s entspricht IEC 61000-4-11
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    Klasse B entspricht EN 55022 (EN 55011 Gruppe 1)
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for RE88865305: time delay relay 10 functions - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 2 contacts (Version 1.0)
    CAD files for RE88865305: Zelio Time (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 97.7 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Time - Timing relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Breite 22,5 mm



  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan



  • Technische Beschreibung

    Funktion A : Ansprechverzögertes Zeitrelais
    Beschreibung

    Der Zeitraum T beginnt mit dem Einschalten. Nach Ablauf des Zeitraums T schließt der Ausgang/schließen die Ausgänge R. Der zweite Ausgang kann entweder verzögert oder unverzögert sein.

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    2 zeitverzögerte Ausgänge (R1/R2) oder 1 zeitverzögerter Ausgang (R1) und 1 unverzögerter Ausgang (R2 inst.)


    Funktion Ac: Ansprech- und rückfallverzögertes Relais mit Steuersignal
    Beschreibung

    Nach dem Einschalten bewirkt das Schließen des Steuerkontaktes C den Start der Zeitverzögerung T (die Verzögerung kann durch Betätigung des Gate-Steuerkontaktes G unterbrochen werden). Nach Ablauf dieser Zeitverzögerung schließt das Relais.

    Wenn der Steuerkontakt C erneut öffnet, startet die Verzögerung T.

    Nach Ablauf dieser Zeitverzögerung T fällt der Ausgang in seine ursprüngliche Position zurück (die Verzögerung kann durch Betätigung des Gate-Steuerkontaktes G unterbrochen werden).

    Der zweite Ausgang kann entweder verzögert oder unverzögert sein.

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    2 zeitverzögerte Ausgänge (R1/R2) oder 1 zeitverzögerter Ausgang (R1) und 1 unverzögerter Ausgang (R2 inst.)


    Funktion At: Einschaltverzögerungsrelais (Summierung) mit Steuersignal
    Beschreibung

    Nach dem Einschalten bewirkt das erste Öffnen des Steuerkontaktes C den Start der Verzögerung. Die Verzögerung kann jedes Mal unterbrochen werden, wenn der Steuerkontakt schließt. Sobald die summierte Gesamtzeit der verstrichenen Zeiträume den voreingestellten Gesamtwert T erreicht, schließt das Ausgangsrelais.

    Funktion: 1 Ausgang


    T = t1 + t2 +...


    Funktion B : Einschaltwischend mit Steuersignal
    Beschreibung

    Nach dem Einschalten wird durch Impulse oder das Aufrechterhalten des Steuerkontaktes C die Verzögerung T gestartet. Der Ausgang R schließt für die Dauer der Zeitverzögerung T und fällt anschließend in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

    Funktion: 1 Ausgang



    Funktion Bw : Doppelter Wischer mit Steuersignal
    Beschreibung

    Beim Schließen und Öffnen des Steuerkontaktes C, schließt der Ausgang R für die Dauer des Zeitraums T.

    Funktion: 1 Ausgang



    Funktion C: Rückfallverzögerung mit Steuersignal
    Beschreibung

    Nach dem Einschalten und dem Schließen des Steuerkontaktes C schließt der Ausgang R. Wenn der Steuerkontakt C erneut öffnet, startet die Verzögerung T. Nach Ablauf der Zeitverzögerung fällt/fallen der/die Ausgang/Ausgänge R in seinen/ihren ursprünglichen Zustand zurück. Der zweite Ausgang kann entweder verzögert oder unverzögert sein.

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    2 zeitverzögerte Ausgänge (R1/R2) oder 1 zeitverzögerter Ausgang (R1) und 1 unverzögerter Ausgang (R2 inst.)


    Funktion D: Symmetrisches Blinkrelais (pausenbeginnend)
    Beschreibung

    Sich wiederholender Zyklus mit zwei Zeiträumen T gleicher Länge, wobei der Ausgang/die Ausgänge R seinen/ihren Zustand nach Ablauf jedes Zeitraums T ändert/ändern.

    Der zweite Ausgang kann entweder verzögert oder unverzögert sein.

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    2 zeitverzögerte Ausgänge (R1/R2) oder 1 zeitverzögerter Ausgang (R1) und 1 unverzögerter Ausgang (R2 inst.)


    Funktion Di: Symmetrisches Blinkrelais (impulsbeginnend)
    Beschreibung

    Sich wiederholender Zyklus mit zwei Zeiträumen T gleicher Länge, wobei der Ausgang/die Ausgänge R seinen/ihren Zustand nach Ablauf jedes Zeitraums T ändert/ändern.

    Der zweite Ausgang kann entweder verzögert oder unverzögert sein.

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    2 zeitverzögerte Ausgänge (R1/R2) oder 1 zeitverzögerter Ausgang (R1) und 1 unverzögerter Ausgang (R2 inst.)


    Function H : Einschaltwischend
    Beschreibung

    Beim Einschalten des Relais startet die Zeitverzögerung T und der/die Ausgang/Ausgänge R schließt/schließen. Nach Ablauf der Zeitverzögerung T fällt/fallen der/die Ausgang/Ausgänge R in seinen/ihren ursprünglichen Zustand zurück. Der zweite Ausgang kann entweder verzögert oder unverzögert sein.

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    2 zeitverzögerte Ausgänge (R1/R2) oder 1 zeitverzögerter Ausgang (R1) und 1 unverzögerter Ausgang (R2 inst.)


    Funktion Ht: Einschaltwischend (Summierung) mit Steuersignal
    Beschreibung

    Beim Einschalten schließt der Ausgang R für die Dauer des Zeitraums T und fällt anschließend in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

    Durch Impulse oder Aufrechterhaltung des Steuerkontaktes C schließt der Ausgang R erneut.

    Die Zeit T ist nur dann aktiv, wenn der Steuerkontakt C freigegeben wird, sodass der Ausgang R erst nach Ablauf der Zeit t1 + t2 + ... in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren wird.

    Das Relais speichert die gesamte, kumulierte Öffnungszeit des Steuerkontaktes C und sobald die eingestellte Zeit T erreicht ist, kehrt der Ausgang R in seinen ursprünglichen Zustand zurück.

    Funktion: 1 Ausgang


    T = t1 + t2 +...


    Legende

    Relais spannungsfrei

    Relais unter Spannung

    Ausgang geöffnet

    Ausgang geschlossen

    C

    Steuerkontakt

    G

    Gate

    R

    Relais- oder Halbleiterausgang

    R1/R2

    2 zeitverzögerte Ausgänge

    R2 inst.

    Der zweite Ausgang wird so eingestellt, dass er unverzögert reagiert

    T

    Zeitbereich

    Ta -

    Einstellbare Ansprechverzögerung

    Tr -

    Einstellbare Rückfallverzögerung

    U

    Supply