Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild RE8TA11BU Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild RE8TA11BU Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Industrielles Zeitrelais, 0,1 - 10 S, Typ A, 24 V AC/DC, 110 - 240 V AC, 1 S/Ö

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 01 Juni 2016
Dienstende 01 Juni 2016
RE8TA11BU wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Time
    Produkt oder Komponententyp
    Optimum industrielles Zeitrelais
    Komponentenname
    RE8
    Zeitverzögerungsfunktion
    A
    Zeitverzögerungsbereich
    0,1-10 s
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Zusatzmerkmale
    Digitaler Ausgang
    Relais
    Material der Kontakte
    Silber-Nickelkontakte
    Gehäusebreite
    22.5 mm
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    110-240 V AC bei 50/60 Hz
    24 V AC/DC bei 50/60 Hz
    Spannungsbereich
    0,9-1,1 Us
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen 2 x 1,5 mm², flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 2,5 mm², flexibel Kabel ohne Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1,1 Nm
    Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
    +/- 20 % der Gesamtskala
    Wiederholungsgenauigkeit
    < 1 %
    Spannungsdrift
    < 2.5 %/V
    Temperaturdrift
    < 0.2 %/°C
    minimale Impulsdauer
    26 ms
    Reset-Dauer
    50 ms
    maximale Schaltspannung
    250 V
    mechanische Lebensdauer
    20000000 Zyklen
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    8 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    <= 2 A bei 24 V, DC-13 für 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    <= 2 A bei 24 V, DC-13 für 70 °C entspricht VDE 0660
    <= 3 A bei 24 V, AC-15 für 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    <= 3 A bei 24 V, AC-15 für 70 °C entspricht VDE 0660
    <= 0.1 A bei 250 V, DC-13 für 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    <= 0.1 A bei 250 V, DC-13 für 70 °C entspricht VDE 0660
    <= 0.2 A bei 115 V, DC-13 für 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    <= 0.2 A bei 115 V, DC-13 für 70 °C entspricht VDE 0660
    minimale Schaltleistung
    10 mAbei 12 V
    Beschriftung
    CE
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V entspricht IEC
    300 V entspricht CSA
    Wert f. Trennung der Stromver.
    > 0,1 Uc
    Betriebsposition
    Alle Positionen ohne Lastminderung
    Stoßspannungsfestigkeit
    2 kV entspricht IEC 61000-4-5 Stufe 3
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    0.7 VA bei 24 V
    1.8 VA bei 110 V
    8.5 VAbei 240 V
    Maximaler Energieverbrauch in W
    0.5 Wbei 24 V
    Anschlussbeschreibung
    (15-16-18)OC_OFF
    (A1-B1)CO
    ALT
    Höhe
    78 mm
    Breite
    22,5 mm
    Tiefe
    80 mm
    Produktgewicht
    0,11 kg
    Montage
    Überbrückungszeit
    3 ms
    Normen
    EN/IEC 61812-1
    Produktzertifizierungen
    CSA
    GL
    UL
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-60 °C
    Relative Feuchtigkeit
    15-85 % 3K3 entspricht IEC 60721-3-3
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm 10-55 Hz entspricht IEC 60068-2-6
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen)
    IP50 (Gehäuse)
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    dielektrische Prüfspannung
    2.5 kV
    verlustfreie Stoßwelle
    4.8 kV
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Stufe 3
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    CISPR11 Gruppe 1- Klasse A
    CISPR22 - Klasse A
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RE8... /RE9... Relais temporisé électronique (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Time - Timing relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Breite 22,5 mm
    Montage auf Schiene


    Schraubbefestigung



  • Anschlüsse und Schema

    Interner Verdrahtungsplan



    Schaltempfehlungen



  • Leistungskurven

    Leistungskennlinien
    AC-Last Kennlinie 1

    Elektrische Lebensdauer der Kontakte bei ohmscher Belastung in Millionen Betriebszyklen


    X
    Ausschaltstrom A
    Y
    Millionen Betriebszyklen

    AC-Last Kennlinie 2

    Reduktionsfaktor k bei induktiver Belastung (betrifft der Lebensdauerkennlinie 1 entnommene Werte)


    X
    Leistungsfaktor beim Ausschalten (cos ϕ)
    Y
    Reduktionsfaktor k

    Ein Schütz LC1-F185 hat, bei einer Versorgungsspannung 115 V/50 Hz, eine Leistungsaufnahme von 55 VA, somit eine Stromaufnahme von 0,1 A und cos ϕ = 0,3. In Kennlinie 1 wird für 0,1 A eine Lebensdauer von ca. 1,5 Mio. Betriebszyklen angegeben. Da es sich um eine induktive Last handelt, muss auf die Anzahl der in Kennlinie 2 ermittelten Schaltspiele ein Reduktionsfaktor k angewandt werden. Bei ϕ = 0,3: k = 0,6 Die elektrische Lebensdauer beträgt somit: 1,5 106 Betriebszyklen x 0,6 = 900 000 Betriebszyklen.


    DC-Last Lastgrenzkurve


    X
    Strom in A
    Y
    Spannung in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R mit Schutzdiode der Last
    3
    Ohmsche Last


  • Technische Beschreibung

    Funktion A : Ansprechverzögertes Zeitrelais
    Beschreibung

    Der Zeitraum T beginnt mit dem Einschalten. Nach Ablauf des Zeitraums T schließt der Ausgang/schließen die Ausgänge R. Der zweite Ausgang kann entweder verzögert oder unverzögert sein.

    Funktion: 1 Ausgang


    Funktion: 2 Ausgänge


    2 zeitverzögerte Ausgänge (R1/R2) oder 1 zeitverzögerter Ausgang (R1) und 1 unverzögerter Ausgang (R2 inst.)


    Legende

    Relais spannungsfrei

    Relais unter Spannung

    Ausgang geöffnet

    Ausgang geschlossen

    C

    Steuerkontakt

    G

    Gate

    R

    Relais- oder Halbleiterausgang

    R1/R2

    2 zeitverzögerte Ausgänge

    R2 inst.

    Der zweite Ausgang wird so eingestellt, dass er unverzögert reagiert

    T

    Zeitbereich

    Ta -

    Einstellbare Ansprechverzögerung

    Tr -

    Einstellbare Rückfallverzögerung

    U

    Supply