Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Temperatur- und Phasenwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 2 S

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Control
    Produkt oder Komponententyp
    Modulare Mess- und Steuerrelais
    Relaistyp
    Temperatursteuerrelais
    produktspezifische Anwendung
    Für Aufzug-Maschinenräume und 3-Phasennetze
    Bezeichnung des Relais
    RM35AT
    Überwachte Parameter
    Übertemperatur: 34-46 °C
    Phasenausfall
    Phasenfolge
    Untertemperatur: -1-11°C
    Zeitverzögerungsbereich
    0,1-10 s einstellbar Verzögerung (Toleranz: 0 - 10 % des gesamten Skalenwerts)
    Schaltleistung in VA
    1250 VA
    minimaler Schaltstrom
    10 mA bei 5 V DC
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    <= 3,5 VA AC
    Anwendungskategorie
    AC-12 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-13 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-14 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-14 entspricht IEC 60947-5-1
    Zusatzmerkmale
    Reset-Dauer
    8 s
    maximale Schaltspannung
    250 V AC/DC
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24...240 V AC/DC
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC/DC
    Versorgungsspannungsgrenzen
    20,4-264 V AC
    21,6-264 V DC
    Maximaler Energieverbrauch in W
    <= 0,6 W DC
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    600 kOhm 3-Phasen
    1,33 kOhm Temperatur
    Breite
    35 mm
    Schaltstrom der Ausgangsrelais
    2S
    Material der Kontakte
    Cadmiumfrei
    Nennausgangsstrom
    5 A
    Verzögerung beim Einschalten
    0,2 s
    Messgenauigkeit
    +/- 2 °C
    Reaktionszeit
    <= 3,5 ms + Tt bei Temperatur-Fehler
    500 ms bei 3-Phasen-Fehler
    500 ms bei Verschwinden des Fehlers
    Temperaturfühlertyp
    Pt 100 - 3- Kabel
    installiertes Gerät
    Pt 100 Sensor Kabellänge <= 10 m
    Beschriftung
    CE : 73/23/EEC
    CE : EMC 89/336/EEC
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Isolationswiderstand
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Spannungsversorgung und Relaisausgang entspricht IEC 60255-5
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Messung und Relaisausgang entspricht IEC 60664-1
    > 1 MOhm bei 500 V DC zwischen Versorgung und Messung entspricht IEC 60255-5
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Spannungsversorgung und Relaisausgang entspricht IEC 60664-1
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Messung und Relaisausgang entspricht IEC 60255-5
    > 1 MOhm bei 500 V DC zwischen Versorgung und Messung entspricht IEC 60664-1
    Nennisolationsspannung Ui
    400 V entspricht IEC 60664-1
    Betriebsspannungstoleranz
    - 10 % + 10 % Un DC
    - 15 % + 10 % Un AC
    Versorgungsfrequenz
    50/60 Hz +/- 10 %
    Betriebsposition
    Alle Positionen ohne Lastminderung
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen 1 x 0,5-1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 11, starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 0,5-2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen 1 x 0,2-1 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 12, flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 0,2-2 x 1,5 mm² - AWG 24...AWG 16, flexibel Kabel mit Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1 Nm entspricht IEC 60947-1
    Gehäusematerial
    Selbstlöschender Kunststoff
    lokale Signalisierung
    1 LED grün für Netz Ein
    1 LED gelb für richtige Temperatur (R1 hoch)/(R2 niedrig)
    1 LED gelb für Relaisphasen
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische Hutschiene entspricht EN/IEC 60715
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Schalthäufigkeit
    <= 360 Ausführungen/Stunde unter Volllast
    Montage
    Überbrückungszeit
    10 ms
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-4
    Emissionsnorm für Wohnungen, Gewerberäume und leichte industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-3
    Störfestigkeit für Industrieumgebungen entspricht NF EN/IEC 61000-6-2
    Normen
    IEC 60255-6
    NF EN 60255-6
    Produktzertifizierungen
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-50 °C
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm (f = 5-57,6 Hz) entspricht IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
    1 gn (f = 57,6-150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60255-21-1
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    dielektrische Prüfspannung
    2 kV AC 50 Hz, 1 min
    verlustfreie Stoßwelle
    4 kV
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Version 2.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Catalogue Relais de mesure et de contrôle - Zelio Control (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EPLAN - Mess- und Überwachungsrelais Zelio Control RM17, RM22, RM35, RMNF22 (Version 2.0)
    CAD files for RM35ATW5MW: Zelio Control (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 122.4 KB
    CAD for RM35ATW5MW: temperature control relay RM35-A - 24..240 V AC/DC - 2 NO (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 1 MB
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Datum 19.03.19
    Größe 475.7 KB
    Datum 19.03.19
    Größe 473.4 KB
    Zelio Control RM35 CCC Certificate 2011010303495614 (Version 1.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35... Measurement and Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35... Measurement and Control Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    RM35... Measurement Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 06.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 06.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Temperaturüberwachungsrelais für Technikräume von Aufzügen und Drehstromnetzen
    Abmessungen und Montage



  • Anschlüsse und Schema

    Temperaturüberwachungsrelais für Technikräume von Aufzügen und Drehstromnetzen
    Verdrahtungsplan



  • Technische Beschreibung

    Funktionsdiagramm
    Temperaturüberwachung mit PT 100-Sensor


    Legende

    Tt Zeitverzögerung nach Überschreitung des Temperaturschwellwertes

    Un Netzspannung

    θ° Überwachte Temperatur

    θ° > Oberer Temperaturschwellwert

    θ° > Unterer Temperaturschwellwert

    H Hysterese

    11-12, 11-14 Anschlüsse des Ausgangsrelais R1

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.