Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Pumpenwächter, Pumpensteuerung, 1-10 A, 208-480VAC, 1 W

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Control
    Produkt oder Komponententyp
    Modulare Mess- und Steuerrelais
    Relaistyp
    Pumpensteuerrelais
    produktspezifische Anwendung
    Für 3-phasige und einphasige Pumpe
    Bezeichnung des Relais
    RM35BA
    Überwachte Parameter
    Überstrom und Unterstrom-Steuerung
    Phasenfehler an 3-phasiger Versorgung
    Phasensequenz an 3-phasiger Versorgung
    Zeitverzögerungstyp
    Ti bei Ansteuerung einstellbar 1-60 s, +/- 10 %
    Reset on terminal Y2 fixed 0.3 s
    Tt bei Überschreiten des Schwellenwerts einstellbar 0,1-10 s, +/- 10 %
    Schaltleistung in VA
    1250 VA
    minimaler Schaltstrom
    10 mA bei 5 V DC
    maximaler Schaltstrom
    5 A AC/DC
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    <= 5 VA AC
    Einstellung eines Grenzwertes für Asymmetrieüberwachung
    1...10 A AC
    Anwendungskategorie
    AC-12 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-13 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-14 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
    Zusatzmerkmale
    Reset-Dauer
    2000 ms
    maximale Schaltspannung
    250 V AC/DC
    [Un] Nennspannung
    208...480 V AC 3 Phasen
    230 V AC Einzelphase
    [Un] Nennspannung
    208-480 V AC 3 Phasen
    230 V AC 1 Phase
    Versorgungsspannungsgrenzen
    183-528 V AC
    Betriebsspannungstoleranz
    - 15 % + 10 % Un
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    0,01 Ohm E1-L2 Klemmen
    Breite
    35 mm
    Schaltstrom der Ausgangsrelais
    1 W
    Nennausgangsstrom
    5 A
    maximaler Messzyklus
    <= 140 ms als echter Effektivwert
    Verzögerung beim Einschalten
    0,5 s
    Hysterese
    5 % von Schwellwert
    Messgenauigkeit
    +/- 10 % des vollen Skalenwertes
    Wiederholgenauigkeit
    +/- 1 % für Eingangs- und Messkreis
    +/- 1 % für Zeitverzögerung
    Messfehler
    +/-0,05 %/°C
    1 % nach Spannung über den gesamten Bereich
    Reaktionszeit
    < 300 ms bei Auftreten eines Fehlers
    Überlastung des Eingangsstroms
    11 A permanent bei 25 °C E1-L2 Klemmen
    50 A nicht repetitiv < 1 s bei 25 °C E1-L2 Klemmen
    Beschriftung
    CE : 73/23/EEC
    CE : EMC 89/336/EEC
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Isolationswiderstand
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Spannungsversorgung und Relaisausgang entspricht 60255-5
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Messung und Relaisausgang entspricht 60664-1
    > 1 MOhm bei 500 V DC zwischen Versorgung und Messung entspricht 60255-5
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Spannungsversorgung und Relaisausgang entspricht 60664-1
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Messung und Relaisausgang entspricht 60255-5
    > 1 MOhm bei 500 V DC zwischen Versorgung und Messung entspricht 60664-1
    Nennisolationsspannung Ui
    400 V entspricht IEC 60664-1
    Netzfrequenz
    50/60 Hz +/- 10 %
    Betriebsart
    Alle Positionen
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen 1 x 0,5-1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 11, starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 0,5-2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen 1 x 0,2-1 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 12, flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 0,2-2 x 1,5 mm² - AWG 24...AWG 16, flexibel Kabel mit Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1 Nm entspricht IEC 60947-1
    Gehäusematerial
    Selbstlöschender Kunststoff
    Status-LED
    1 LED grün für Netz Ein
    1 LED gelb für Fehler
    1 LED gelb für Relais EIN
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische Hutschiene entspricht EN/IEC 60715
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Schalthäufigkeit
    <= 360 Ausführungen/Stunde unter Volllast
    Montage
    Überbrückungszeit
    500 ms
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-4
    Emissionsnorm für Wohnungen, Gewerberäume und leichte industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-3
    Störfestigkeit für Industrieumgebungen entspricht NF EN/IEC 61000-6-2
    Normen
    EN/IEC 60255-6
    Produktzertifizierungen
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-50 °C
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm (f = 5-57,6 Hz) entspricht IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
    1 gn (f = 57,6-150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60255-21-1
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Spannungsfestigkeit
    2 kV AC 50 Hz (Stoßwelle 4 kV)
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Catalogue Relais de mesure et de contrôle - Zelio Control (Version 2.0)
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for RM35BA10: Zelio Control (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 122.4 KB
    EPLAN - Mess- und Überwachungsrelais Zelio Control RM17, RM22, RM35, RMNF22 (Version 2.0)
    CAD for RM35BA10: pump control relay RM35-BA - range 1..10 A (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Datum 19.03.19
    Größe 475.7 KB
    Datum 19.03.19
    Größe 473.4 KB
    Zelio Control RM35 CCC Certificate 2011010303495614 (Version 1.0)
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 1 MB
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35BA10 Pump control Relay, Instruction Sheet (Version 04)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35... Measurement and Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35... Measurement and Control Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    RM35... Measurement Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Überwachungsrelais für Einphasen- und Dreiphasenpumpen
    Abmessungen und Montage



  • Anschlüsse und Schema

    Überwachungsrelais für Einphasen- und Dreiphasenpumpen
    Anschlussschemata

    3 Phasen < 10 A


    1 Phase ∼ 230 V < 10 A


    3 Phasen > 10 A


    1 Phase ∼ 230 V > 10 A



  • Technische Beschreibung

    Funktionsdiagramme
    Einfachsteuerung

    In diesem Modus wird eine Pumpe über ein externes Signal überwacht. Der Relaisausgang wird geschlossen, sobald an Y1 ein Signal ansteht (Kontakt geschlossen). Über Y2 kann nach einem Stromfehler ein Reset des Relais erfolgen.


    Zweifachsteuerung

    In diesem Modus wird eine Pumpe über zwei externe Signale überwacht (Y1undY2). Das Ausgangsrelais zieht an, wenn beide Eingangssignale anstehen (Y1 und Y2 geschlossen).


    Stromüberwachung

    Wurde das Überwachungsrelais für eine einphasige Spannungsversorgung konfiguriert, dann überwacht es die Stromaufnahme der Pumpe. Wurde das Überwachungsrelais für eine dreiphasige Spannungsversorgung konfiguriert, dann überwacht es den Strom sowie auf Phasenfolge und Ausfall einer Phase.

    Überstromerkennung


    Unterstromerkennung


    Legende

    Ti Einschaltverzögerung der Störungsüberwachung beim Pumpenanlauf

    Tt Ansprechverzögerung im Störungsfall

    Un Dreiphasige oder einphasige Spannungsversorgung

    I Überwachter Strom

    I < Unterstromschwellwert

    I > Überstromschwellwert

    I. Def Auftreten eines Stromfehlers

    11-12, 11-14 Anschlüsse des Ausgangsrelais

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.