Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Multifunktions-Spannungswächter, 0,05-5 V, 24-240VAC/DC, 2 W

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Control
    Produkt oder Komponententyp
    Modulare Mess- und Steuerrelais
    Relaistyp
    Multifunktions-Spannungsüberwachungsrelais
    Bezeichnung des Relais
    RM35UA
    Überwachte Parameter
    Erkennung Überspannung oder Unterspannung
    Zeitverzögerung
    Einstellbar 0,3-30 s, 0 + 10 % beim Kreuzen des Schwellwerts
    Schaltleistung in VA
    1250 VA
    minimaler Schaltstrom
    10 mA bei 5 V DC
    maximaler Schaltstrom
    5 A AC/DC
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    0-3,5 VA AC
    Einstellung eines Grenzwertes für Asymmetrieüberwachung
    0,05-5 V Spannung
    Anwendungskategorie
    AC-12 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-13 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-14 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-14 entspricht IEC 60947-5-1
    Zusatzmerkmale
    Rückstellzeit
    1500 ms für Zeitverzögerung
    maximale Schaltspannung
    250 V AC/DC
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC/DC, 50/60 Hz +/- 10 %
    Versorgungsspannungsgrenzen
    20,4-264 V AC/DC
    Maximaler Energieverbrauch in W
    <= 0,6 W DC
    Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
    10 ms
    Steuerkreisfrequenz
    40...70 Hz +/- 10 %
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    30 MOhm E2-M Klemmen
    5 MOhm E1-M Klemmen
    50 MOhm E3-M Klemmen
    Schaltstrom der Ausgangsrelais
    2 W
    Nennausgangsstrom
    5 A
    maximaler Messzyklus
    <= 30 ms Messzyklus als echte rms-Werte
    Hysterese
    5-50 % von Schwellwerteinstellung
    Messgenauigkeit
    +/- 10 % des vollen Skalenwertes
    Wiederholgenauigkeit
    +/-0,5% für Eingangs- und Messkreis
    +/- 2 % für Zeitverzögerung
    Messfehler
    +/-0,05 %/°C mit Temperaturschwankung
    < 1 % über den gesamten Bereich mit Spannungsschwankung
    Polarität
    Nicht umkehrbare Polarität an DC-Stromversorgung
    Empfindlichkeitsskala
    0.05...0.5 V E1-M Klemmen
    0.3...3 V E2-M Klemmen
    0.5...5 V E3-M Klemmen
    Schwellwerteinstellung
    10...100 %
    Qualitätslabel
    CE
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Isolationswiderstand
    > 500 MOhm bei 500 V DC zwischen Spannungsversorgung und Relaisausgang entspricht IEC 60255-5
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V entspricht IEC 60664-1
    600 V gemäß IEC 60664-1
    Betriebsspannungstoleranz
    - 15 % + 10 % Un
    Betriebsposition
    Alle Positionen ohne Lastminderung
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen 1 x 0,5-1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 11, starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 0,5-2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 0,2-2 x 1,5 mm² - AWG 24...AWG 16, flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen 1 x 0,2-2 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 12, flexibel Kabel mit Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1 Nm entspricht IEC 60947-1
    Gehäusematerial
    Selbstlöschender Kunststoff
    Lokale Signalisierung
    LED grün für Versorgungsspannung
    LED gelb für relay ON
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische Hutschiene entspricht EN/IEC 60715
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Schalthäufigkeit
    <= 360 Ausführungen/Stunde unter Volllast
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    MTTFd = 308,2 Jahre
    B10d = 290000
    Breite
    35 mm
    Produktgewicht
    0,08 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-4
    Emissionsnorm für Wohnungen, Gewerberäume und leichte industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-3
    Störfestigkeit für Industrieumgebungen entspricht NF EN/IEC 61000-6-2
    Normen
    EN/IEC 60255-6
    Produktzertifizierungen
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    Richtlinien
    89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
    73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-50 °C
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm (f = 5-57,6 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57,6-150 Hz) entspricht IEC 60255-21-1
    Stoßfestigkeit
    5 gn entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    dielektrische Prüfspannung
    2 kV AC 50 Hz, 1 min entspricht IEC 60255-5
    2 kV AC 50 Hz, 1 min entspricht IEC 60664-1
    verlustfreie Stoßwelle
    4 kV entspricht IEC 60255-5
    4 kV entspricht IEC 60664-1
    4 kV entspricht IEC 61000-4-5
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Version 2.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Catalogue Relais de mesure et de contrôle - Zelio Control (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EPLAN - Mess- und Überwachungsrelais Zelio Control RM17, RM22, RM35, RMNF22 (Version 2.0)
    CAD files for RM35UA11MW: Zelio Control (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 122.4 KB
    CAD for RM35UA11MW: multifunction voltage control relay RM35-U - range 0.05..5 V (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 1 MB
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Datum 19.03.19
    Größe 475.7 KB
    Datum 19.03.19
    Größe 473.4 KB
    Zelio Control RM35 CCC Certificate 2011010303495614 (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35 UA... Contrôle de tensions, monophasées et continues (Version 02)
    RM35UA1.MW Voltage control Relay, single-phase and d.c. (Version 02)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35... Measurement and Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35... Measurement and Control Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    RM35... Measurement Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Multifunktionelle Spannungsüberwachungsrelais
    Abmessungen und Montage



  • Anschlüsse und Schema

    Multifunktionelle Spannungsüberwachungsrelais
    Verdrahtungsplan



  • Technische Beschreibung

    Funktionsdiagramme
    Überwachung auf Unterspannung

    Ohne Speicher (Modus „ohne Speicher“)


    Mit Speicher (Modus „mit Speicher“)


    Überwachung auf Überspannung

    Ohne Speicher (Modus „ohne Speicher“)


    Mit Speicher (Modus „mit Speicher“)


    Legende

    Tt Zeitverzögerung nach Überschreitung des Schwellwertes

    Un Netz-Nennspannung

    Un Überwachte Netzspannung

    H Hysterese

    U> Überspannungssschwellwert

    U< Unterspannungsschwellwert

    11-12/11-14, 21-22/21-24 Anschlüsse des Ausgangsrelais

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.

    HINWEIS: In der Betriebsart „mit Speicher“ öffnet das Relais beim Überschreiten des Schwellwertes und bleibt geöffnet. Zum Rückstellen muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden.