Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Spannungswächter, Über-/Unterspannung Phase zu Phase, 194-528 VAC, 2 W

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Control
    Produkt oder Komponententyp
    Modulare Mess- und Steuerrelais
    Relaistyp
    Spannungsüberwachungsrelais
    produktspezifische Anwendung
    Für 3-Phasen-Einspeisung
    Bezeichnung des Relais
    RM35UB3
    Überwachte Parameter
    Überspannung und Unterspannung zwischen Phasen
    Zeitverzögerung
    Einstellbar 0,3-30 s, 0 + 10 % beim Kreuzen des Schwellwerts
    Schaltleistung in VA
    1250 VA
    minimaler Schaltstrom
    10 mA bei 5 V DC
    maximaler Schaltstrom
    5 A AC/DC
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    0-22 VA bei 400 V AC 50 Hz
    Einstellung eines Grenzwertes für Asymmetrieüberwachung
    194...528 V Spannung AC 50/60 Hz
    Anwendungskategorie
    AC-12 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-13 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-14 entspricht IEC 60947-5-1
    AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
    DC-14 entspricht IEC 60947-5-1
    Zusatzmerkmale
    Rückstellzeit
    1500 ms für Zeitverzögerung
    maximale Schaltspannung
    250 V AC/DC
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    220-480 V AC, 50/60 Hz +/- 10 %
    Versorgungsspannungsgrenzen
    194-528 V AC
    Spannungserkennungsschwelle
    194 V
    Steuerkreisfrequenz
    50...60 Hz +/- 15 %
    Schaltstrom der Ausgangsrelais
    1 W + 1 W, 1 pro Grenzwert
    Nennausgangsstrom
    5 A
    maximaler Messzyklus
    <= 150 ms Messzyklus als echte rms-Werte
    Hysterese
    2 %
    Messgenauigkeit
    +/- 10 % des vollen Skalenwertes
    Wiederholgenauigkeit
    +/-0,5% für Eingangs- und Messkreis
    +/- 1 % für Zeitverzögerung
    Messfehler
    < 1 % über den gesamten Bereich mit Spannungsschwankung
    0,05 %/°C mit Temperaturschwankung
    Reaktionszeit
    < 200 ms bei Auftreten eines Fehlers
    Qualitätslabel
    CE
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Nennisolationsspannung Ui
    400 V entspricht IEC 60664-1
    Betriebsposition
    Alle Positionen ohne Lastminderung
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen 1 x 0,5-1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 11, starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 0,5-2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, starr Kabel ohne Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 0,2-2 x 1,5 mm² - AWG 24...AWG 16, flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen 1 x 0,2-2 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 12, flexibel Kabel mit Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1 Nm entspricht IEC 60947-1
    Gehäusematerial
    Selbstlöschender Kunststoff
    Lokale Signalisierung
    LED grün für Versorgungsspannung
    LED gelb für relay ON
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische Hutschiene entspricht EN/IEC 60715
    elektrische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Schalthäufigkeit
    <= 360 Ausführungen/Stunde unter Volllast
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    B10d = 300000
    MTTFd = 319,6 Jahre
    Breite
    35 mm
    Produktgewicht
    0,08 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-4
    Emissionsnorm für Wohnungen, Gewerberäume und leichte industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-3
    Störfestigkeit für Industrieumgebungen entspricht NF EN/IEC 61000-6-2
    Normen
    EN/IEC 60255-1
    Produktzertifizierungen
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    Richtlinien
    89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
    73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-50 °C
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm (f = 5-57,6 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57,6-150 Hz) entspricht IEC 60255-21-1
    Stoßfestigkeit
    5 gn entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    dielektrische Prüfspannung
    2 kV AC 50 Hz, 1 min
    verlustfreie Stoßwelle
    4 kV
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Catalogue Relais de mesure et de contrôle - Zelio Control (Version 2.0)
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EPLAN - Mess- und Überwachungsrelais Zelio Control RM17, RM22, RM35, RMNF22 (Version 2.0)
    CAD files for RM35UB330: Zelio Control (Version 1.0)
    Datum 07.02.19
    Größe 122.4 KB
    CAD for RM35UB330: voltage control relay RM35-U - range 194..528 V AC (Version 1.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Datum 07.02.18
    Größe 481.8 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Datum 19.03.19
    Größe 475.7 KB
    Datum 19.03.19
    Größe 473.4 KB
    Zelio Control RM35 CCC Certificate 2011010303495614 (Version 1.0)
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Version 1.0)
    Datum 06.08.18
    Größe 1 MB
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM17 UB..., RM35 UB/TF 3-phase voltage control, Instruction Sheet (Version 04)
    RM17UB310/ RM35UB3... / RM35TF30 3-phase voltage control Relay (Version 02)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35... Measurement and Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM35... Measurement and Control Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    RM35... Measurement Relay, Product Environmental profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Dreiphasige Spannungsüberwachungsrelais
    Abmessungen und Montage



  • Anschlüsse und Schema

    Dreiphasige Spannungsüberwachungsrelais
    Verdrahtungsplan



  • Technische Beschreibung

    Funktionsdiagramme
    Phasenfehlererkennung (gemessene Spannung U < 0,7 x Netzspannung)


    Überwachung auf Über- und Unterspannung


    Legende

    Un Netz-Nennspannung

    Tt1 Verzögerung bei Überschreitung des Überspannungsschwellwerts (einstellbar an der Vorderseite von 0,3 s bis 30 s)

    Tt2 Verzögerung bei Überschreitung des Unterspannungsschwellwerts (einstellbar an der Vorderseite von 0,3 s bis 30 s)

    H Hysterese

    U> Überspannungssschwellwert

    U< Unterspannungsschwellwert

    L1, L2, L3 Phasen der Netzspannung werden überwacht

    11-12, 11-14 R1 Anschlüsse des Ausgangsrelais (siehe Anschlüsse und Schema)

    21-22, 21-24 R2 Anschlüsse des Ausgangsrelais (siehe Anschlüsse und Schema)

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.