Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild RM4JA31MW Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild RM4JA31MW Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Stromwächter - 3..1000 mA - 24..240 V AC/DC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 31 Dezember 2016
Dienstende 31 Dezember 2016
RM4JA31MW wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Control
    Produkt oder Komponententyp
    Industrie-Mess- und Steuerrelais
    Relaistyp
    Strommessrelais
    Bezeichnung des Relais
    RM4J
    Überwachte Parameter
    Überstrom oder Unterstrom
    Zeitverzögerung
    Einstellbar 0,05-30 s
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    3,3 VA AC
    Einstellung eines Grenzwertes für Asymmetrieüberwachung
    0,3-30 mA Strom AC
    0,3-30 mA Strom DC
    10...100 mA Strom AC
    10...100 mA Strom DC
    100...1000 mA Strom AC
    100...1000 mA Strom DC
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    2 W
    Zusatzmerkmale
    maximale Schaltspannung
    440 V AC
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC, 50/60 Hz +/- 5 %
    24-240 V DC
    Betriebsspannungstoleranz
    0,85-1,1 Uc
    Maximaler Energieverbrauch in W
    1,2 W DC
    Schaltstrom der Ausgangsrelais
    2 W
    maximaler Messzyklus
    <= 80 ms
    interner Eingangswiderstand
    1 Ohm
    33 Ohm
    10 Ohm
    zulässige Dauerüberlast
    0,05 A
    1,5 A
    0,15 A
    zulässige n. wiederh. Überlast
    5 A
    0,2 A
    0,5 A
    Einst.-Gen. der Schaltschwelle
    +/-5 %
    Schaltpunktabweichung
    <= 0,06 % pro °C abhängig von zulässiger Umgebungslufttemperatur
    <= 0,5 % innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs (0,85-1,1Un)
    Einstellgenauigk. d. Zeitverz.
    10 P
    Zeitfehler
    <= 0,07 % pro °C temperaturabhängig
    <= 0,5 % innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs (0,85-1,1Un)
    Hysterese
    5-30 % einstellbar von Strom Schwellwert Einstellung
    Beschriftung
    CE : EMC 89/336/EEC
    CE : LVD 73/23/EEC
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Nennisolationsspannung Ui
    500 V entspricht IEC
    Wert f. Trennung der Stromver.
    > 0,1 Uc
    Betriebsposition
    Alle Positionen ohne Lastminderung
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen 2 x 1,5 mm², flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 2,5 mm², flexibel Kabel ohne Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1,1 Nm
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    8 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    2 A bei 24 V DC-13 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    2 A bei 24 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    3 A bei 115 V AC-15 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    3 A bei 115 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    3 A bei 24 V AC-15 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    3 A bei 24 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    3 A bei 250 V AC-15 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    3 A bei 250 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    0,1 A bei 250 V DC-13 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A bei 250 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    0,3 A bei 115 V DC-13 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A bei 115 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    Schaltleistung in mA
    10 mA bei 12 V
    Schaltspannung
    250 V AC
    Material der Kontakte
    90/10 Silber-Nickel-Kontakte
    Anzahl von Kabeln
    2
    Breite
    23 mm
    Höhe
    78 mm
    Tiefe
    80 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (C-B1-B2-B3)CO
    (25-26-28)OC
    (A1-A2)CO
    (15-16-18)OC
    Ausgangsrelaisstatus
    Ausgelöst wenn V gemessen > V eingestellt
    Ausgelöst wenn A gemessen > A eingestellt
    9-mm-Raster
    2.5
    Produktgewicht
    0,172 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrostatische Entladung - Teststufe 6 kV, Level 3 - Kontaktentladung entspricht IEC 61000-4-2
    , Level 3 - Luftaustritt entspricht IEC 61000-4-2
    Normen
    EN/IEC 60255-6
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    GL
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-65 °C
    Umgebungsbedingungen
    3K3
    Relative Feuchtigkeit
    15-85 % entspricht IEC 60721-3-3
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60255-21-1
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP50 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    dielektrische Prüfspannung
    2.5 kV
    verlustfreie Stoßwelle
    4.8 kV
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2 Stufe 3
    8 kV Luft entspricht IEC 61000-4-2 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Stufe 3
    Stromschlagschutz
    2 kV : Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    CISPR22 - Klasse A
    CISPR11 Gruppe 1- Klasse A
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM4 Control relay & RMC/ P/ T Analog relays, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM4JA... current measurement relays, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Stromwächter
    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Stromwächter
    Montage auf Schiene


    Befestigung mit Schrauben



  • Anschlüsse und Schema

    Stromwächter
    Verdrahtungsplan RM4JA01


    A1-A2
    Versorgungsspannung
    B1, B2, B3, C
    Zu messende Ströme (siehe nachstehende Tabelle)

    Zu messende Anschluss- und Stromwerte

    B1-C

    3 bis 30 mA

    B2-C

    10 bis 100 mA

    B3-C

    0,1 bis 1 A

    Verdrahtungsplan RM4JA31


    A1-A2
    Versorgungsspannung
    B1, B2, B3, C
    Zu messende Ströme (siehe nachstehende Tabelle)

    Zu messende Anschluss- und Stromwerte

    B1-C

    3 bis 30 mA

    B2-C

    10 bis 100 mA

    B3-C

    0,1 bis 1 A

    Verdrahtungsplan RM4JA32


    A1-A2
    Versorgungsspannung
    B1, B2, B3, C
    Zu messende Ströme (siehe nachstehende Tabelle)

    Zu messende Anschluss- und Stromwerte

    B1-C

    0,3 bis 1,5 A

    B2-C

    1 bis 5 A

    B3-C

    3 bis 15 A


    Applikationsschaltpläne
    Beispiel: Erfassung der Blockierung eines Brechers (Funktion Überstrom)

    Strommessung ≤15 A


    Strommessung > 15 A



  • Leistungskurven

    Elektrische Lebensdauer und Lastgrenzkurven
    AC-Last

    Kennlinie 1: Elektrische Lebensdauer der Kontakte bei ohmscher Belastung in Millionen Betriebszyklen


    X
    Ausschaltstrom A
    Y
    Millionen Betriebszyklen

    Kennlinie 2: Reduktionsfaktor k bei induktiver Belastung (betrifft die der Lebensdauerkennlinie 1 entnommenen Werte)


    X
    Leistungsfaktor beim Ausschalten (cos φ)
    Y
    Reduktionsfaktor K

    DC-Last

    Lastgrenzkurve


    X
    Strom in A
    Y
    Spannung in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R mit Schutzdiode der Last
    3
    Ohmsche Last



  • Technische Beschreibung

    Funktionsdiagramm
    Überstromerkennung

    Funktion “>”


    Legende

    t Zeitverzögerung

    U A1-A2 Netzspannung

    IS1 Einstellen des Stromschwellenwerts

    IS2 Messstrom

    15-18, 15-16; 25-28, 25-26 Anschlüsse der Ausgangsrelais

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.


    Funktionsdiagramm
    Unterstromerkennung

    Funktion “<”


    Legende

    t Zeitverzögerung

    U A1-A2 Netzspannung

    IS1 Einstellen des Stromschwellenwerts

    IS2 Messstrom

    15-18, 15-16; 25-28, 25-26 Anschlüsse der Ausgangsrelais

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.