Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild RM4UA31MW Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild RM4UA31MW Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Spannungswächter, Über-/Unterspannung, 0,05-5 V AC/DC, 24-240V AC, Zeit

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 31 Dezember 2016
Dienstende 31 Dezember 2016
RM4UA31MW wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Control
    Produkt oder Komponententyp
    Industrie-Mess- und Steuerrelais
    Relaistyp
    Spannungsmessrelais
    Bezeichnung des Relais
    RM4U
    Überwachte Parameter
    Erkennung Überspannung oder Unterspannung
    Zeitverzögerung
    Einstellbar 0,05-30 s
    maximale Leistungsaufnahme in VA
    1,5-3,3 VA AC
    Einstellung eines Grenzwertes für Asymmetrieüberwachung
    0,05-0,5 V Spannung AC 50/60 Hz
    0,05-0,5 V Spannung DC
    0,3-3 V Spannung AC 50/60 Hz
    0,3-3 V Spannung DC
    0,5-5 V Spannung AC 50/60 Hz
    0,5-5 V Spannung DC
    Zusatzmerkmale
    maximale Schaltspannung
    440 V AC
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC, 50/60 Hz +/- 5 %
    24-240 V DC
    Schaltstrom der Ausgangsrelais
    2 W
    interner Eingangswiderstand
    43000 Ohm
    6600 Ohm
    71000 Ohm
    zulässige Dauerüberlast
    20 V
    60 V
    80 V
    zulässige n. wiederh. Überlast
    100 A für <= 1 s
    25 A für <= 1 s
    80 A für <= 1 s
    Einst.-Gen. der Schaltschwelle
    +/-5 %
    Schaltpunktabweichung
    <= 0,06 % pro °C abhängig von zulässiger Umgebungslufttemperatur
    <= 0,5 % innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs (0,85-1,1Un)
    Einstellgenauigk. d. Zeitverz.
    10 P
    Zeitfehler
    <= 0,07 % pro °C abhängig von der Bemessungsbetriebstemperatur
    <= 0,5 % innerhalb des Versorgungsspannungsbereichs (0,85-1,1Un)
    Hysterese
    5-30 % einstellbar von Spannung Schwellwerteinstellung
    Qualitätslabel
    CE
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Nennisolationsspannung Ui
    500 V entspricht IEC
    Betriebsspannungstoleranz
    0,85-1,1 Uc
    Wert f. Trennung der Stromver.
    > 0,1 Uc
    Betriebsposition
    Alle Positionen ohne Lastminderung
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen 2 x 1,5 mm², flexibel Kabel mit Kabelende
    Schraubklemmen 2 x 2,5 mm², flexibel Kabel ohne Kabelende
    Anzugsmoment
    0,6-1,1 Nm
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    8 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    2 A bei 24 V DC-13 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    2 A bei 24 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    3 A bei 115 V AC-15 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    3 A bei 115 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    3 A bei 24 V AC-15 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    3 A bei 24 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    3 A bei 250 V AC-15 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    3 A bei 250 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    0,1 A bei 250 V DC-13 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    0,1 A bei 250 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    0,3 A bei 115 V DC-13 70 °C entspricht IEC 60947-5-1/1991
    0,3 A bei 115 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    Schaltleistung in mA
    10 mA bei 12 V
    Schaltspannung
    250 V AC
    Material der Kontakte
    90/10 Silber-Nickel-Kontakte
    Breite
    22,5 mm
    Produktgewicht
    0,08 kg
    Montage
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrostatische Entladung - Teststufe 6 kV, Level 3 - Kontaktentladung entspricht IEC 61000-4-2
    Normen
    EN/IEC 60255-6
    Produktzertifizierungen
    CSA
    GL
    UL
    Richtlinien
    89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
    73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-65 °C
    Relative Feuchtigkeit
    15-85 % 3K3 entspricht IEC 60721-3-3
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 ms (f = 10-55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP50 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    dielektrische Prüfspannung
    2.5 kV
    verlustfreie Stoßwelle
    4.8 kV
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2 Stufe 3
    8 kV Luft entspricht IEC 61000-4-2 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Stufe 3
    Stromschlagschutz
    2 kV : Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    CISPR11 Gruppe 1- Klasse A
    CISPR22 - Klasse A
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM4 Control relay & RMC/ P/ T Analog relays, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Relais de mesure de tension RM4 UA (Version 11.0)
    Datum 30.09.11
    Größe 211.5 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Spannungswächter
    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Spannungswächter
    Montage auf Schiene


    Befestigung mit Schrauben



  • Anschlüsse und Schema

    Spannungswächter
    Verdrahtungsplan RM4UA01 und RM4UA02


    A1-A2
    Versorgungsspannung
    B1, B2, B3, C
    Zu messende Spannungen (siehe nachstehende Tabelle)

    Zu messende Anschluss- und Stromwerte

    RM4UA•1

    B1-C

    0,05 bis 0,5 V

    B2-C

    0,3 bis 3 V

    B3-C

    0,5 bis 5 V

    RM4UA•2

    B1-C

    1 bis 10 V

    B2-C

    5 bis 50 V

    B3-C

    10 bis 100 V

    Verdrahtungsplan RM4UA03


    A1-A2
    Versorgungsspannung
    B2, B3, C
    Zu messende Spannungen (siehe nachstehende Tabelle)

    Zu messende Anschluss- und Stromwerte

    B2-C

    30 bis 300 V

    B3-C

    50 bis 500 V

    Verdrahtungsplan RM4UA31 und RM4UA32


    A1-A2
    Versorgungsspannung
    B1, B2, B3, C
    Zu messende Spannungen (siehe nachstehende Tabelle)

    Zu messende Anschluss- und Stromwerte

    RM4UA•1

    B1-C

    0,05 bis 0,5 V

    B2-C

    0,3 bis 3 V

    B3-C

    0,5 bis 5 V

    RM4UA•2

    B1-C

    1 bis 10 V

    B2-C

    5 bis 50 V

    B3-C

    10 bis 100 V

    Verdrahtungsplan RM4UA33


    A1-A2
    Versorgungsspannung
    B2, B3, C
    Zu messende Spannungen (siehe nachstehende Tabelle)

    Zu messende Anschluss- und Stromwerte

    B2-C

    30 bis 300 V

    B3-C

    50 bis 500 V


    Spannungswächter
    Applikationsschaltplan

    Beispiel: Überwachung auf Überdrehzahl (Funktion Unterspannung)


    (1)
    Tachogenerator
    (2)
    Überdrehzahl


  • Leistungskurven

    Elektrische Lebensdauer und Lastgrenzkurven
    AC-Last

    Kennlinie 1: Elektrische Lebensdauer der Kontakte bei ohmscher Belastung in Millionen Betriebszyklen


    X
    Ausschaltstrom A
    Y
    Millionen Betriebszyklen

    Kennlinie 2: Reduktionsfaktor k bei induktiver Belastung (betrifft die der Lebensdauerkennlinie 1 entnommenen Werte)


    X
    Leistungsfaktor beim Ausschalten (cos φ)
    Y
    Reduktionsfaktor K

    DC-Last

    Lastgrenzkurve


    X
    Strom in A
    Y
    Spannung in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R mit Schutzdiode der Last
    3
    Ohmsche Last



  • Technische Beschreibung

    Funktionsdiagramm
    Überwachung auf Überspannung

    Funktion “>”


    Legende

    t Zeitverzögerung

    U A1-A2 Netzspannung

    US1 Einstellen des Spannungsschwellenwerts

    US2 Gemessene Spannung

    15-18, 15-16; 25-28, 25-26 Anschlüsse der Ausgangsrelais

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.


    Funktionsdiagramm
    Überwachung auf Unterspannung

    Funktion “<”


    Legende

    t Zeitverzögerung

    U A1-A2 Netzspannung

    US1 Einstellen des Spannungsschwellenwerts

    US2 Gemessene Spannung

    15-18, 15-16; 25-28, 25-26 Anschlüsse der Ausgangsrelais

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.