Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Spannungswächter, Unterspan.: 80-120V AC, Überspan.: 160-220VAC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Control
    Produkt oder Komponententyp
    Industrie-Mess- und Steuerrelais
    Relaistyp
    Spannungsüberwachungsrelais
    Bezeichnung des Relais
    RM4U
    Überwachte Parameter
    Überspannungs- und Unterspannungserkennung
    Batteriebetrieben
    Zeitverzögerungsbereich
    0,1-10 s einstellbar Verzögerung
    minimaler Schaltstrom
    10 mAbei 12 V
    maximaler Schaltstrom
    8 Abei 250 V AC
    elektrische Verbindung
    2 Kabel mit Leitern 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelendegemäß IEC 60947-1
    2 Kabel mit Leitern 2.5 mm² flexibel Kabel ohne Kabelendegemäß IEC 60947-1
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    2 W
    Beschreibung der Pole
    1P
    Zusatzmerkmale
    maximale Schaltspannung
    440 V AC
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    80...220 V AC/DC
    Versorgungsspannungsgrenzen
    60-300 V AC/DC
    Steuerschwellen-Unterspannung
    80-120 V
    Steuerschwellen-Überspannung
    160...220 V
    Schaltstrom der Ausgangsrelais
    2 W
    maximaler Messzyklus
    <= 80 ms
    Einst.-Gen. der Schaltschwelle
    +/-3 %
    Schaltpunktabweichung
    <= 0,06 % pro °C abhängig von zulässiger Umgebungslufttemperatur
    <= 0,5 % innerhalb des Messbereichs
    Einstellgenauigk. d. Zeitverz.
    10 P
    Zeitfehler
    <= 0,07 % pro °C abhängig von der Bemessungsbetriebstemperatur
    <= 0,5 % innerhalb des Messbereichs
    Hysterese
    5 % fest von Abschaltung Schwellwert
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    >= 60 V
    max. zulässige Spannung
    <= 300 V L1 und L3
    Beschriftung
    CE : EMC 89/336/EEC
    CE : LVD 73/23/EEC
    Überspannungskategorie
    III entspricht IEC 60664-1
    Isolationswiderstand
    > 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
    Nennisolationsspannung Ui
    500 V entspricht IEC
    Steuerkreissspannungsgrenzen
    0,85-1,1 Uc
    Versorgungsfrequenz
    50/60 Hz +/- 5 %
    Wert f. Trennung der Stromver.
    > 0,1 Uc
    Betriebsposition
    Alle Positionen ohne Lastminderung
    Anzugsmoment
    0,6-1,1 Nm
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    8 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    2 Abei 24 V DC-13 70 °Cgemäß IEC 60947-5-1
    2 A bei 24 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    3 Abei 115 V AC-15 70 °Cgemäß IEC 60947-5-1
    3 A bei 115 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    3 Abei 24 V AC-15 70 °Cgemäß IEC 60947-5-1
    3 A bei 24 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    3 Abei 250 V AC-15 70 °Cgemäß IEC 60947-5-1
    3 A bei 250 V AC-15 70 °C entspricht VDE 0660
    0,1 A bei 250 V DC-13 70 °C gemäß IEC 60947-5-1
    0,1 A bei 250 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    0,3 A bei 115 V DC-13 70 °C gemäß IEC 60947-5-1
    0,3 A bei 115 V DC-13 70 °C entspricht VDE 0660
    Schaltspannung
    250 V AC
    Material der Kontakte
    90/10 Silber-Nickel-Kontakte
    Anzahl von Kabeln
    2
    Höhe
    78 mm
    Breite
    22,5 mm
    Tiefe
    80 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (15-16-18)OC
    (25-26-28)OC
    (L1-L3)CO
    Ausgangsrelaisstatus
    Ausgelöst, Fehler liegt vor
    9-mm-Raster
    2.5
    Produktgewicht
    0,11 kg
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60255-6
    Produktzertifizierungen
    CSA
    GL
    UL
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-65 °C
    Relative Feuchtigkeit
    15-85 % 3K3 entspricht IEC 60721-3-3
    Vibrationsfestigkeit
    0,35 mm (f = 10-55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart (IP)
    IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
    IP50 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    dielektrische Prüfspannung
    2.5 kV
    verlustfreie Stoßwelle
    4.8 kV
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2 Stufe 3
    8 kV Luft entspricht IEC 61000-4-2 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3 Stufe 3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Stufe 3
    Stromschlagschutz
    2 kV gemäß IEC 61000-4-5 Stufe 3
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    CISPR11 Gruppe 1- Klasse A
    CISPR22 - Klasse A
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RM4 Control relay & RMC/ P/ T Analog relays, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Spannungsüberwachungsrelais
    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Spannungsüberwachungsrelais
    Montage auf Schiene


    Befestigung mit Schrauben



  • Anschlüsse und Schema

    Spannungsüberwachungsrelais
    Verdrahtungsplan


    L1, L3
    Zu überwachende Spannung
    15-18, 15-16
    1. Wechselkontakt des Ausgangsrelais
    25-28, 25-26
    2. Wechselkontakt des Ausgangsrelais

    Applikationsschaltplan

    Beispiel


    (1)
    An empfindliche Lasten


  • Leistungskurven

    Elektrische Lebensdauer und Lastgrenzkurven
    AC-Last

    Kennlinie 1: Elektrische Lebensdauer der Kontakte bei ohmscher Belastung in Millionen Betriebszyklen


    X
    Ausschaltstrom A
    Y
    Millionen Betriebszyklen

    Kennlinie 2: Reduktionsfaktor k bei induktiver Belastung (betrifft die der Lebensdauerkennlinie 1 entnommenen Werte)


    X
    Leistungsfaktor beim Ausschalten (cos φ)
    Y
    Reduktionsfaktor K

    DC-Last

    Lastgrenzkurve


    X
    Strom in A
    Y
    Spannung in V
    1
    L/R = 20 ms
    2
    L/R mit Schutzdiode der Last
    3
    Ohmsche Last



  • Technische Beschreibung

    Funktionsdiagramm
    Überspannungs- oder Unterspannungserkennung

    Funktionen „verzögerte Fehlererkennung“ und „erweiterte Fehererkennung“


    Legende

    t Zeitverzögerung

    U Überwachte Einphasen-Versorgungsspannung

    S Einstellen der Über- oder Unterspannung

    15/18, 15/16; 25/28, 25/26 Anschlüsse der Ausgangsrelais

    Relaisstatus: Schwarz = erregt.