Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Niveaumesssonde für hohe Temperaturen, Dampf- und Druckkessel

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    Sonde für hohe Temperaturen
    Nebenziel
    Kessel
    Netzüberwachungsrelais
    Messrelais
    Druckkessel
    Zubehör-/Teilekategorie
    Relaiszubehör
    Zubehör-/Teiletyp
    Fühler
    Produktkompatibilität
    RM35LM33MW
    RM4L
    maximaler Druck
    <= 25 kg/cm²
    Zusatzmerkmale
    Länge
    1000 mm
    Material
    Edelstahl 304
    Schraubenkopfform
    Sechskant
    Gewindetyp
    3/8 BSP
    Produktgewicht
    0,36 kg
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    200 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 08.01.18
    Größe 48.2 MB
    Catalogue Relais de mesure et de contrôle - Zelio Control (Version 2.0)
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.