Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Lexium 52 & Motoren
Bild SH30702P02A2200 Schneider Electric

SH30702P02A2200

Green premium brand logo
Bild SH30702P02A2200 Schneider Electric
SH30702P02A2200
Green premium brand logo

AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP65/IP67, Multiturn 128 P/U, 2x M23

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606485295985
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    PacDrive 3
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    SH3 - ..P
    Zusatzmerkmale
    Max. mechanische Drehzahl
    8000 U/min
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    115 - 480 V
    Anzahl der Netzphasen
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    2,9 A
    Dauermoment im Stillstand
    2,2 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
    Dauerleistung
    1130 W
    Spitzenmoment im Stillstand
    7,6 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    340 W bei 115 V 3 Phasen
    660 W bei 230 V 3 Phasen
    1190 W bei 400 V 3 Phasen
    1360 W bei 480 V 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    2,15 Nm bei 115 V 3 Phasen
    2,1 Nm bei 230 V 3 Phasen
    1,9 Nm bei 400 V 3 Phasen
    1,8 Nm bei 480 V 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    1500 U/Min bei 115 V 3 Phasen
    3000 U/Min bei 230 V 3 Phasen
    6000 rpm bei 400 V 3 Phasen
    7200 r/min bei 480 V 3 Phasen
    maximaler Strom Irms
    11,8 A
    Wellenende
    Glatte Welle
    Wellendurchmesser
    11 mm
    Wellenlänge
    23 mm
    Schutzart (IP)
    IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5
    IP65 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
    IP67 Gehäuse: entspricht EN/IEC 60034-5
    Typ des Encoders
    Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    128 Zeiträume
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    Motorflanschgröße
    70 mm
    Drehmomentkonstante
    0,77 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    48 V/krpm bei 20 °C
    Anzahl Motorpole
    3
    Rotorträgheit
    0,41 kg.cm²
    Statorwiderstand
    4,2 Ohm
    Statorinduktivität
    29,65 mH
    maximale Radialkraft Fr
    710 N bei 1000 U/min
    560 N bei 2000 U/min
    490 N bei 3000 U/min
    450 N bei 4000 U/min
    410 N bei 5000 U/min
    390 N bei 6000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    80 N
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    187 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    60 mm
    Zentrierbundtiefe
    2,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    5,5 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    82 mm
    Produktgewicht
    2,8 kg
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    2,890 kg
    Höhe VPE1
    1,150 dm
    Breite VPE1
    1,900 dm
    Länge VPE1
    3,950 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    PVC-frei
    Ja
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen9
    • Deutsch7
    • Englisch4
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 62.4 MB
    Datum 01.11.17
    Broschüre
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Broschüre PacDrive 3 (Version 1.0)
    Beschreibung
    Mit neuen Maschinen schneller am Markt
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5 MB
    Datum 01.04.14
    Beschreibung
    Mit neuen Maschinen schneller am Markt
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 393.5 KB
    Datum 18.08.16
    prp.document.label.format pdf
    Größe 830.2 KB
    Datum 24.03.20
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 441.9 KB
    Datum 21.01.20
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SH30702P02A2200 : SH30702P02A2200_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    SH30702P02A2200_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    SH30702P02A2200_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SH30702P02A2200 : SH30702P02A2200_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    SH30702P02A2200_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    SH30702P02A2200_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SH30702P02A2200 : SH30702P02A2200_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    SH30702P02A2200_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    SH30702P02A2200_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.