Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Alle anzeigen   Modicon M171/M172
Bild TM172PDG42R Schneider Electric

TM172PDG42R

Green premium brand logo
Bild TM172PDG42R Schneider Electric
TM172PDG42R
Green premium brand logo

SPS-Steuerung M171 Performance mit Display 42 E/A, Ethernet, Modbus

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606480894886
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Modicon M171/M172
    Produkt oder Komponententyp
    Programmierbare Steuerungen
    produktspezifische Anwendung
    HLK- und Pumpenlösung
    Variante
    Programmierbar
    Total inputs/outputs
    42
    Anzahl digitale Eingänge
    12
    Anzahl digitale Ausgänge
    2 für Relaisausgänge SPST Mit gleichem Bezugsleiter
    2 für Relaisausgänge SPST Mit unabhängigem Bezugsleiter
    2 für Relaisausgänge SPDT Mit gleichem Bezugsleiter
    3 für Relaisausgänge SPST Mit unabhängigem Bezugsleiter
    Digitaler Ausgangsstrom
    1 A für Relais SPDT
    3 A für Relais SPST
    Anzahl. analoger Eingänge
    12 paarweise konfigurierbar
    Analogausgangsnummer
    4 Spannung, Bereich: 0...10 V
    2 Spannung/Strom, Bereich: 4-20 mA or 0-10 V or PWM (2 kHz)
    Zusatzmerkmale
    Anschlussnummer
    1 CAN-Port - Schraub-Klemmenleiste
    1 USB type A - USB Typ A Buchse
    1 USB Typ Mini-B - USB device port Mini-B
    2 RS485 - Schraub-Klemmenleiste (Modbus serial link or BACnet MS/TP)
    1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP und BACnet IP mit Webserver)
    Anzahl Ein-/Ausgänge
    12 analog input(s)
    6 Analogausgang(s)
    12 digital input(s)
    12 digitaler Ausgang(s)
    digitaler Logikeingang
    Sink oder Source (positiv/negativ)
    Eingangsspannung der Digitaleingänge
    24 V AC/DC
    diskreter Eingangsstrom
    2,5 mA
    Eingangsimpedanz
    20 kOhm
    Messeingänge
    Impedanz 0-1500 hOhm
    Impedanz 0-300 daOhm
    Direkteingabe
    NTC Temperatursonde - 50-110 °C - Auflösung: 0,1 °C (verlängert)
    Spannung 0-10 V
    NTC Temperatursonde - 40-150 °C - Auflösung: 0,1 °C
    Strom 0-20 mA/4-20 mA
    PTC Temperatursonde - 55-150 °C - Auflösung: 0,1 °C
    Spannung 0-5 V (Absolut oder ratiometrisch)
    Pt 1000 Temperatursonde - 200...850 °C - Auflösung: 0,1 °C
    Sensorstromversorgung
    5 V DC bei 50 mA vom Controller bereitgestellt
    24 V DC bei 150 mA vom Controller bereitgestellt
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V +/- 10 % AC
    20...38 V DC
    Leistungsaufnahme in W
    15 W bei 24 V AC/DC
    Taktgeber
    Eingebaut Uhr bei -20…60 °C
    Displaytyp
    Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD) - 128 x 64 pixels
    Überspannungskategorie
    II
    Lokale Signalisierung
    1 LED (rot)programmierbar:
    1 LED (gelb)programmierbar:
    1 LED (grün)programmierbar:
    1 LED (grün)Leistung:
    Montagehalterung
    Montage auf Montageplatte mit Zubehör
    DIN-Schiene
    Breite
    144 mm
    Höhe
    110 mm
    Tiefe
    60,5 mm
    Produktgewicht
    0,385 kg
    Montage
    Richtlinien
    1907/2006/EC - REACH-Richtlinie
    2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
    2011/65/EU - RoHS-Richtlinie
    86/188/EEC - Richtlinie zur Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm)
    Normen
    EN/IEC 60730
    Produktzertifizierungen
    CE
    EAC (ausstehend)
    CSA (ausstehend)
    CURus (pending)
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…60 °C entspricht UL 60730-1
    -20…65 °C mit Unterlastung entspricht UL 60730-1
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -30…70 °C
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % nicht kondensierend
    Schutzart (IP)
    IP20
    Verschmutzungsgrad
    2
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen19
    • Deutsch7
    • Englisch10
    • Chinesisch2
    • Französisch4
    • Italienisch3
    • Kasachisch2
    • Portugiesisch2
    • Russisch2
    • Spanisch3
    • Türkisch2
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 11.4 MB
    Datum 01.08.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.4 MB
    Datum 17.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 18 MB
    Datum 17.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.6 MB
    Datum 29.10.18
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon M172 Logic Controller, Hardwarehandbuch (Version 03)
    Beschreibung
    In diesem Dokument werden die Modicon M172 Logic Controller, Erweiterungsmodule, Remote Displays und Zubehörkomponenten sowie die entsprechenden Installations- und Verdrahtungsverfahren beschrieben.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.4 MB
    Datum 01.09.18
    Beschreibung
    In diesem Dokument werden die Modicon M172 Logic Controller, Erweiterungsmodule, Remote Displays und Zubehörkomponenten sowie die entsprechenden Installations- und Verdrahtungsverfahren beschrieben.
    EcoStruxure Machine Expert - HVAC, Operating Guide (Version 00)
    Beschreibung
    This guide describes how to use the EcoStruxure™ Machine Expert - HVAC software to configure, program, and commission applications for supported logic controllers.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 14.6 MB
    Datum 01.10.18
    Beschreibung
    This guide describes how to use the EcoStruxure™ Machine Expert - HVAC software to configure, program, and commission applications for supported logic controllers.
    Modicon M172 Logic Controller, Hardware Guide (Version 03)
    Beschreibung
    This document describes the Modicon M172 Logic controllers, expansion modules, remote displays, and accessories, including installation and wiring information.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.3 MB
    Datum 01.09.18
    Beschreibung
    This document describes the Modicon M172 Logic controllers, expansion modules, remote displays, and accessories, including installation and wiring information.
    Modicon M172 Logic Controller, Guide de référence du matériel (Version 03)
    Beschreibung
    Ce document décrit les contrôleurs logiques, les modules d'extension, les afficheurs déportés et les accessoires de la gamme Modicon M172 et fournit les informations d'installation et de câblage pertinentes.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.3 MB
    Datum 01.09.18
    Beschreibung
    Ce document décrit les contrôleurs logiques, les modules d'extension, les afficheurs déportés et les accessoires de la gamme Modicon M172 et fournit les informations d'installation et de câblage pertinentes.
    Modicon M172 Logic Controller, Guida hardware (Version 03)
    Beschreibung
    Il presente documento descrive i logic controller Modicon M172, i moduli di espansione, i display remoti e gli accessori, comprese le informazioni di installazione e cablaggio.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.3 MB
    Datum 01.09.18
    Beschreibung
    Il presente documento descrive i logic controller Modicon M172, i moduli di espansione, i display remoti e gli accessori, comprese le informazioni di installazione e cablaggio.
    Modicon M172 Logic Controller, Guía de hardware (Version 03)
    Beschreibung
    En este documento se describen los controladores lógicos, módulos de ampliación, pantallas remotas y accesorios de Modicon M172, incluida la información de instalación y cableado.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.3 MB
    Datum 01.09.18
    Beschreibung
    En este documento se describen los controladores lógicos, módulos de ampliación, pantallas remotas y accesorios de Modicon M172, incluida la información de instalación y cableado.
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for TM172PDG42R: Modicon M172 Performance Display 42 I/Os, Ethernet, Modbus (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for TM172PDG42R: Modicon M172 Performance Display 42 I/Os, Ethernet, Modbus (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 146.7 KB
    Datum 20.04.16
    Bedienungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.2 MB
    Datum 01.09.15
    Anwendungslösungen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 185 KB
    Datum 30.09.19
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 550.4 KB
    Datum 01.10.17
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TM172PDG42R : TM172PDG42R_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    TM172PDG42R_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.02.20
    Beschreibung
    TM172PDG42R_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TM172PDG42R : TM172PDG42R_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    TM172PDG42R_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.02.20
    Beschreibung
    TM172PDG42R_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TM172PDG42R : TM172PDG42R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    TM172PDG42R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 24.02.20
    Beschreibung
    TM172PDG42R_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 390.4 KB
    Datum 01.10.17
  • Mehr anzeigen View less

    Software und Firmware

    Sprache
    • Englisch1
    Software - Released
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EcoStruxure Machine Expert - HVAC - Programming Software for Modicon M171-M172 Logic Controllers (Version 1.1.0)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    NEW FEATURES IN EcoStruxure Machine Expert - HVAC v1.1.0New features for TM172***** target:o Introduced target functions sysHTTP_AuthentOnOff() and sysFTP_AuthentOnOff() to disable/enable authentication (enabled by default)o Introduced two new SNVTs for LONWOKS protocol: - SNVT_setting - SNVT_stateo Introduced target function sysLcd_RotateAt180( mode ) to rotate display visualization. Keys work accordingly to mode value: TRUE=rotation at 180°, FALSE=default visualizationSeveral issues solved: Please refer to Software release note
    prp.document.label.format zip
    Größe 341.3 MB
    Datum 19.07.19
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    NEW FEATURES IN EcoStruxure Machine Expert - HVAC v1.1.0New features for TM172***** target:o Introduced target functions sysHTTP_AuthentOnOff() and sysFTP_AuthentOnOff() to disable/enable authentication (enabled by default)o Introduced two new SNVTs for LONWOKS protocol: - SNVT_setting - SNVT_stateo Introduced target function sysLcd_RotateAt180( mode ) to rotate display visualization. Keys work accordingly to mode value: TRUE=rotation at 180°, FALSE=default visualizationSeveral issues solved: Please refer to Software release note
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.