Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leitstand - XAW-F - Metall - 1 NC + 1 NC - rot - NOT-AUS

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XAW
    Produkt oder Komponententyp
    Komplette Kontrollstation
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XAWF
    Anwendung derBedieneinheit
    Funk-Not-Halt Funktion
    Material
    Metall
    Rückstellung
    Zum Auslösen drehen
    Aufbau der Kontrollstation
    1 Rundkopf-Tastschalter Ø 40 mm, rot, Auslöseaktion 1Ö+1Ö
    Zusatzmerkmale
    Farbe des Schaltschranksockels
    Schwarz
    Farbe der Abdeckung
    Schwarz
    Kabeleinführung
    1 Einführung für ISO M20-Kabelverschraubung
    Breite
    80 mm
    Tiefe
    77 mm
    Höhe
    80 mm
    Beschriftung
    Ex tb IIIC T85°C Db IP65
    mechanische Lebensdauer
    300000 Zyklen
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung Typ gG
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A600
    6 A bei 120 V, AC-15, A600
    0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600
    0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600
    1,2 A bei 600 V, AC-15, A600
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…60 °C
    Überspannungskategorie
    I entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Standards
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 60947-5-4
    EN 61000-6-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    EN 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    Richtlinien
    94/9/EC - ATEX-Richtlinie
    Staubzone
    Zonen 21 - 22
    Produktzertifizierungen
    INERIS 04ATEX0023X
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XAWF...EX - XAW G...EX Control Stations for explosive atmosphere, Instruction Sheet (Version 05)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /