Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Drucktaster komplett
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XB4
    Blendenmaterial
    Chrom-beschichtes Metall
    Haltekragenmaterial
    Zamak
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    Schwarz bündig unbeschriftet
    Kopftyp
    Standard
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1S
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung : <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht EN/IEC 60947-1
    Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² ohne Kabelende entspricht EN/IEC 60947-1
    Zusatzmerkmale
    Höhe
    47 mm
    Breite
    30 mm
    Tiefe
    52 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (13-14)NO
    Produktgewicht
    0,08 kg
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C,Entfernung: 0,1 m
    Verwendung der Kontakte
    Standardkontakte
    Zwangsöffnung
    Ohne positiver Eingang
    Betriebsweg
    2.6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
    4.3 mm (Gesamtweg)
    Betätigungskraft
    3.8 N (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Anzugsmoment
    0,8-1,2 N.m entspricht EN 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz Kopf kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
    Kreuz Kopf kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
    Geschlitzt Kopf kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
    Geschlitzt Kopf kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
    Material der Kontakte
    Silberlegierung (Ag/Ni)
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V (Verschmutzungsgrad: 3) entspricht EN/IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    elektrische Lebensdauer
    1000000 Zyklen AC-15 2 A 230 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen AC-15 3 A 120 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen AC-15 4 A 24 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen DC-13 0,2 A 110 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen DC-13 0.5 A 24 V <= 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    elektrische Zuverlässigkeit
    λ < 10exp(-6) bei 5 V, 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) bei 17 V, 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-70 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse I entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP69
    IP67
    IP66 entspricht IEC 60529
    IP69K
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Schutzart (IK)
    IK06 IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Produktzertifizierungen
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL gelistet
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB4 Metal, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 10.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PUSHBUTTON (Version 1.0)
    Datum 21.01.16
    Größe 259.6 KB
    Datum 21.01.16
    Größe 237.3 KB
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Befehls- und Meldegeräte Harmony (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Listed RMPT RMT RMC (Version 1.0)
    Datum 08.10.18
    Größe 311 B
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Datum 30.10.18
    Größe 1.1 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    e:
    Klemmstärke: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.
    (1)
    Zusätzliche Reihe mit Kontakten oder Doppelkontakt.


  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

    Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte

    Anschluss über Faston-Steckverbinder



    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    40 mm min. / 1,57 in. min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 in. min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 in. (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. empfohlen 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 in. min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 in. min.