Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Harmony XB4
Bild XB4FW34M5 Schneider Electric

XB4FW34M5

Green premium brand logo
Bild XB4FW34M5 Schneider Electric
XB4FW34M5
Green premium brand logo

Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606489580711
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkt oder Komponententyp
    Leuchtdrucktaster
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XB4F
    Blendenmaterial
    Chrom-beschichtes Metall
    Haltekragenmaterial
    Zamak
    Montagedurchmesser
    30,5 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    1
    Kopftyp
    Flush - flacher Einbau
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    Rot bündig
    zusätzliche Betriebsinformationen
    Mit einfacher Linse
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1S+1Ö
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung, <= 2 x 1,5 mm² mit Aderendhülse entspricht EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Lichtquelle
    Geschützte LED
    Lampenbasis
    Mit LED-Modul
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    230-240 V AC bei 50/60 Hz
    Zusatzmerkmale
    Höhe
    47 mm
    Breite
    36,6 mm
    Tiefe
    55 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Produktgewicht
    0,132 kg
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
    Gerätemontage
    Integriert
    Befestigung
    Mit Schrauben Empfohlenes Drehmoment: 0,8 Nm
    Verwendung der Kontakte
    Standardkontakte
    Zwangsöffnung
    Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 AnhangK
    Betriebsweg
    1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
    2,6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
    4,3 mm (Gesamtweg)
    Betätigungskraft
    3,5 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
    3.8 N
    Mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Anzugsmoment
    0,8…1,2 Nm entspricht EN 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
    Kreuz kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
    Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
    Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
    Material der Kontakte
    Silberlegierung (Ag/Ni)
    Kurzschlussschutz
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    elektrische Lebensdauer
    1000000 Zyklen, AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    elektrische Zuverlässigkeit
    λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    Signaltyp
    Dauerlicht
    Leistungsaufnahme
    14 mA
    Betriebslebensdauer
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    Stoßspannungsfestigkeit
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    Versorgungsspannungsgrenzen
    195…264 V AC
    Erläuterungen zum Gerät
    Produkt, komplett
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Class I conforming to IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    IP67 entspricht IEC 60529
    IP69 entspricht IEC 60529
    IP69K entspricht ISO 20653
    Typ 13 entspricht UL 50 E
    Typ 12 entspricht UL 50 E
    Typ 4 entspricht UL 50 E
    Typ 4X entspricht UL 50 E
    Schutzart (IK)
    IK06 entspricht IEC 50102
    Normen
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CE
    JIS C8201-1
    Produktzertifizierungen
    UL gelistet
    CSA
    CCC
    EAC
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    2 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    25 gn (Dauer = 6 ms) für 1000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    elektromagnetische Emission
    Class B conforming to IEC 55011
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    128 g
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen13
    • Deutsch5
    • Englisch9
    • Französisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Version 12.0)
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Größe 20.8 MB
    Datum 09.09.20
    Beschreibung
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Größe 14.4 MB
    Datum 29.10.20
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 129.9 KB
    Datum 01.11.18
    CCC Certificate XB4F XB5F ZB4F ZB5F (Version 2020-11-03)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Self Declaration of Conformity and CQC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Größe 10.5 MB
    Datum 25.08.20
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Self Declaration of Conformity and CQC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Größe 265.8 KB
    Datum 09.08.19
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beschreibung
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 163.3 KB
    Datum 23.05.19
    Beschreibung
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 676.7 KB
    Datum 01.10.18
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 799.2 KB
    Datum 01.10.18
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4FW34M5 : Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    Beschreibung
    Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4FW34M5 : Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    Beschreibung
    Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4FW34M5 : Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    Beschreibung
    Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    Leuchtdrucktaster Harmony XB4F, 30mm, 1Ö+1S, rot, 230 V
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 679.6 KB
    Datum 01.10.18
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.