Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Harmony XB6
Bild XB6ECV4BP Schneider Electric

XB6ECV4BP

Green premium brand logo
Bild XB6ECV4BP Schneider Electric
XB6ECV4BP
Green premium brand logo

Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110626483
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB6E
    Produkt oder Komponententyp
    Kontrollleuchteneinheit
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XB6E
    Blendenmaterial
    Kunststoff
    Montagedurchmesser
    16 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    5
    Form des Signaleinheitkopfes
    Quadratisch
    Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
    Rot
    Lichtquelle
    Integrierte LED
    Lichtblockversorgung
    Direkt
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC polarisiert
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,006 kg
    Überspannungskategorie
    II entspricht IEC 60536
    Betriebsposition
    Jede Position
    Kennzeichnung
    CE
    Anschlüsse - Klemmen
    Isolierter Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,5 mm
    Lötanschluss, Klemmkapazität: <= 0,75 mm² AWG 19
    Stecksockel für Schnellanschluss
    Anzugsmoment
    0,6…1 Nm
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    2,5 kV entspricht IEC 60947-1
    Signaltyp
    Dauerlicht
    Leistungsaufnahme
    10 mA
    Betriebslebensdauer
    30000 h
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…55 °C
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Normen
    JIS C8201-5-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    IEC 60947-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Produktzertifizierungen
    CURus
    CCC
    Vibrationsfestigkeit
    1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    10 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,009 kg
    Höhe VPE1
    0,280 dm
    Breite VPE1
    0,730 dm
    Länge VPE1
    1,850 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen14
    • Deutsch7
    • Englisch11
    • Französisch5
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.3 MB
    Datum 13.05.18
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Square pilot light XB6E (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwg
    88.9 KB
    dxf
    190.3 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    29.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 310.6 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwg
    88.9 KB
    dxf
    190.3 KB
    dwf
    2.2 KB
    wmf
    29.2 KB
    Square pilot light XB6E (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwg
    84 KB
    dxf
    174.3 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    8.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 267.9 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwg
    84 KB
    dxf
    174.3 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    8.5 KB
    Square pilot light XB6E (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwg
    96.1 KB
    dxf
    209 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    23 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 331 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwg
    96.1 KB
    dxf
    209 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    23 KB
    Square pilot light XB6E (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    dwg
    95.9 KB
    dxf
    203.6 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    22.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 324.8 KB
    Datum 13.01.05
    Dateien im Dokument
    dwg
    95.9 KB
    dxf
    203.6 KB
    dwf
    2.7 KB
    wmf
    22.6 KB
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CCC Certificate XB6E Pilot lights (Version 1.0)
    Beschreibung
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.1 MB
    Datum 11.01.19
    Beschreibung
    CCC Certificate
    prp.document.label.format html
    Größe 315 B
    Datum 10.09.15
    Beschreibung
    UL Certificate
    prp.document.label.format html
    Größe 315 B
    Datum 28.03.14
    XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    Beschreibung
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Größe 79.9 KB
    Datum 09.10.03
    Beschreibung
    CSA Certificate
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB6E ZB6Y Control and signaling unit (Version 1.0)
    Beschreibung
    Manufacturer declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Größe 447.3 KB
    Datum 19.04.16
    Beschreibung
    Manufacturer declaration of conformity
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB6ECV4BP : Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    Beschreibung
    Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB6ECV4BP : Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    Beschreibung
    Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB6ECV4BP : Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    Beschreibung
    Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 212.2 KB
    Datum 01.03.13
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.