Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Harmony XB7
Bild XB7NL4532 Schneider Electric

XB7NL4532

Green premium brand logo
Bild XB7NL4532 Schneider Electric
XB7NL4532
Green premium brand logo

Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes „O“

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3606480470707
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB7
    Produkt oder Komponententyp
    Drucktaster
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XB7
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Verkauf je unteilbare Menge
    10
    Schutzart (IP)
    IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529
    IP65 (front face) conforming to IEC 60529
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rund
    Operatortyp
    Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    Rot vorstehend, O (weiß)
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1S+1Ö
    Anschlüsse - Klemmen
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Klemmen mit Schraubklemmung, 1 x 0,34-2 x 2,5 mm² ohne Aderendhülse entspricht EN/IEC 60947-1
    Erläuterungen zum Gerät
    Gerät in Monoblockausführung
    Zusatzmerkmale
    CAD-Gesamtbreite
    29 mm
    CAD-Gesamthöhe
    29 mm
    CAD-Gesamttiefe
    57,5 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Produktgewicht
    0,021 kg
    Gerätemontage
    Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 entspricht EN/IEC 60947-1
    Befestigungsmitte
    >= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Metall - Dicke: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Kunststoff - Dicke: 2…6 mm
    Befestigung
    Feststellmutterunter Schraubenkopf: 2…2,4 Nm
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend
    Zwangsöffnung
    Mit Öffner-Kontakt entspricht EN/IEC 60947-5-1 AnhangK
    Mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    Anzugsmoment
    0,8…1,2 Nm entspricht EN 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz kompatibel mit JIS No 1 Schraubendreher
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    Kurzschlussschutz
    4 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    Nennbetriebsstrom Ie
    0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A bei 240 V, AC-14, D300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A bei 120 V, AC-14, D300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    elektrische Lebensdauer
    1000000 Zyklen, DC-13, 0,3 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, AC-15, 0,03 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, AC-15, 0,09 A bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <108000 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    elektrische Zuverlässigkeit
    λ <= 10exp(-6) bei 17 V, 5 mA entspricht EN/IEC 60947-5-4
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Überspannungskategorie
    Class II conforming to IEC 61140
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 12 entspricht UL 50 E
    NEMA 3 entspricht UL 50 E
    Normen
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Produktzertifizierungen
    CCC
    GOST
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,022 kg
    Höhe VPE1
    0,600 dm
    Breite VPE1
    0,320 dm
    Länge VPE1
    0,320 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen14
    • Deutsch4
    • Englisch9
    • Französisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.9 MB
    Datum 10.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.3 MB
    Datum 01.06.16
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3 MB
    Datum 10.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.8 MB
    Datum 28.06.16
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB7N Control and signaling units (Version 2020-11-03)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Größe 5.6 MB
    Datum 25.08.20
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    CCC Certificate
    XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Beschreibung
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Größe 76.2 KB
    Datum 19.03.12
    Beschreibung
    CSA Certificate
    XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Beschreibung
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Größe 93.3 KB
    Datum 29.11.11
    Beschreibung
    UL Certificate
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 19.7 MB
    Datum 01.05.18
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB7E XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Beschreibung
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Größe 454.4 KB
    Datum 19.04.16
    Beschreibung
    Manufacturer Declaration of conformity
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB7NL4532 : Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    Beschreibung
    Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB7NL4532 : Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    Beschreibung
    Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB7NL4532 : Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    Beschreibung
    Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 05.12.20
    Beschreibung
    Drucktaster, vorst., Rückstellung, rot, S+Ö, weißes O
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 19.6 MB
    Datum 01.05.18
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.