Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XCC Absolutwertgeber Ø 58 Multi-Turn, Vollwelle 6mm, SSI 25-Bit-grau

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XCC
    Typ des Encoders
    Multiturn-Absolutdrehgeber
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XCC
    produktspezifische Anwendung
    -
    Durchmesser
    58 mm
    Wellendurchmesser
    6 mm
    Wellentyp
    Vollwelle
    Auflösung
    4096 Punkte/8192 Umdrehungen
    elektrische Verbindung
    1 Stecker M23 radial 12-polig
    Ausgangsstufe
    Typ SG
    Typ der Ausgangsstufe
    SSI 25-bit gray
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    11-30 V DC
    Gehäusematerial
    Stahl
    Zusatzmerkmale
    Wellentoleranz
    G7
    Restwelligkeit
    500 mV
    maximale Drehzahl
    6000 U/min
    Trägheitsmoment der Welle
    10 g.cm²
    Drehmoment
    0,004 N.m
    maximale Last
    10 daN radial
    5 daN axial
    Ausgangsfrequenz
    100-500 kHz
    Leistungsaufnahme
    0-100 mA keine Last
    Schutzfunktionen
    Verpolungsschutz
    Kurzschlussschutz
    physikalische Schnittstelle
    RS422
    Ausgangsleistung
    Hoher Pegel: 2 V minimal 20 mA
    Stoßspannungsfestigkeit
    1 kV Ebene 2 IEC 61000-4-5
    Basismaterial
    Aluminium
    Wellenmaterial
    Edelstahl
    Kugellagertyp
    6900ZZ1
    Produktgewicht
    0,725 kg
    Montage
    Beschriftung
    CE
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20-85 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -20-85 °C
    Schutzart (IP)
    IP65 IEC 60529
    Vibrationsfestigkeit
    10 gn (10-2000 Hz) IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (11 ms) IEC 60068-2-27
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    4 kV Kontaktentladung Ebene 3 IEC 61000-4-2
    8 kV Luftaustritt Ebene 3 IEC 61000-4-2
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m Ebene 3 IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    1 kV Signalanschlüsse Ebene 3 IEC 61000-4-4
    2 kV Stromanschlüsse Ebene 3 IEC 61000-4-4
    Nachhaltigkeit
    ROHS
    REACH
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    • Spanisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for XCC3506PS48SGN: Absolute multiturn encoders Ø58 mm, with SSI output convertible in parallel outputs, with solid shaft Ø6 mm (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCC 3...P/T Multiturn absolute encoder, Instruction Sheet (Version 04)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCC... opto-electronic rotary encoders (Version 2.0)
    Datum 23.09.17
    Größe 491.8 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.