Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XCDR Pos.sch. Rollenh.Kunstst.r., 1Ö+1S, Sprungf., M20, Rückst.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XCDR
    Sensordesign
    Kompakt
    Rückstellung
    Mit
    Gehäusetyp
    Befestigt
    Kopftyp
    Drehkopf
    Material
    Metall
    Gehäusematerial
    Zamak
    Kopfmaterial
    Zamak
    Befestigungsart
    An dem Gehäuse
    Bewegung des Steuerkopfes
    Drehachse
    Operatortyp
    Rollenhebel mit Federrückstellung Thermoplast
    Ansatztyp
    Seitliche Anfahrrichtung 2 Richtungen
    Kabeleinführung
    1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7-13 mm
    Anzahl der Pole
    2
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Mit Sprungfunktion
    Zusatzmerkmale
    Bahnen
    24/40 mm
    Schalterbetätigung
    Durch 30° Nocke
    elektrische Verbindung
    Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
    Kontaktisolationsform
    Zb
    Positivöffnung
    Mit
    minimales Drehmoment für Positivöffnung
    0,25 N.m
    minimales Auslösedrehmoment
    0,1 N.m
    maximale Betätigungsgeschwindigkeit
    1,5 m/s
    Wiederholgenauigkeit
    0,1 mm an den Auslösepunkten mit 1 Million Schaltspielen
    Kontaktcodebezeichnung
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    500 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht EN 60947-1
    500 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
    300 V entspricht UL 508
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    <= 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60664
    6 kV entspricht IEC 60947-1
    Kurzschlussschutz
    10 A von gG Patrone Sicherung
    elektrische Lebensdauer
    5000000 Zyklen DC-13 120 V 4 W <= 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen DC-13 24 V 10 W <= 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen DC-13 48 V 7 W <= 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 Anhang C
    Breite
    31 mm
    Höhe
    65 mm
    Tiefe
    30 mm
    Produktgewicht
    0,255 kg
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Montage
    Stoßfestigkeit
    50 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn (f = 10-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    IP67 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK04 entspricht EN 50102
    Überspannungskategorie
    Klasse I entspricht NF C 20-030
    Klasse I entspricht IEC 61140
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Schutzbehandlung
    TC
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Normen
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Datum 06.09.18
    Größe 63.2 MB
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Plastic or metal XCP R/XCD R, with reset, roller lever (Version 1.0)
    Plastic or metal XCP R/XCD R, with reset, roller lever (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 04.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 04.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    Gewindedurchführung für M20 x 1,5
    (2)
    2 Langlöcher Ø 4,3 x 6,3 mm mit 22 mm Lochabstand, 2 Bohrungen Ø 4,3 mit 20 mm Lochabstand.
    (3)
    2 x Ø 3 Bohrungen für Stützbolzen, Tiefe 4 mm


  • Montage und Abstand

    Montage mit Kabeldurchführung
    Position der Kabelverschraubung


    (1)
    Empfohlen
    (2)
    Zu vermeiden


    Montage mit Drehköpfen und Hebel
    Nockentyp


    (1)
    Empfohlen
    (2)
    Zu vermeiden


    Einrichtung mit Kopf ZCE01 und ZCE09


    (1)
    Anzugsmoment (Min : 1) (Max : 1,5)
    (2)
    Anzugsmoment (Min : 0,8) (Max : 1,2)


  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan
    2-poliger Ö + S mit Sprungfunktion



  • Technische Beschreibung

    Merkmale der Betätigung
    Schalterbetätigung durch 30° Nocke



    Funktionsdiagramm


    (P)
    Positiver Öffnungspunkt
    (1)
    NC-Kontakt mit positivem Öffnungsvorgang
    (2)
    Geschlossen
    (3)
    Geöffnet
    (4)
    Auslösen
    (5)
    Rückstellen