Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   OsiSense XM
Bild XMLEZ010 Schneider Electric

XMLEZ010

Bild XMLEZ010 Schneider Electric
XMLEZ010

Lokale Anzeige - für XMLE-Elektronischen Druckschalter - 10 Bar

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110737653
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Zubehör-/Teiletyp
    Display
    Displaytyp
    Digitale Anzeige
    Betriebsposition
    Jede Position
    Produktkompatibilität
    XMLE analoger Drucksensor 0…10 bar, Verbindungstyp: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
    XMLP analoger Drucksensor, Verbindungstyp: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,1 kg
    Höhe
    66 mm
    Tiefe
    40 mm
    Breite
    92 mm
    Montage
    Schutzbehandlung
    TC
    Schutzart (IP)
    IP65entsprichtEN/IEC 60529
    Vibrationsfestigkeit
    35 gn (f = 60…2000 Hz)
    5 gn (f = 25…200 Hz)
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -15…80 °C
    Normen
    CE
    EN 50081
    EN 50082
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    123 g
    Höhe VPE1
    4,6 cm
    Breite VPE1
    11,5 cm
    Länge VPE1
    9,3 cm
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen8
    • Deutsch5
    • Englisch4
    • Französisch4
    • Italienisch2
    • Spanisch2
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.2 MB
    Datum 15.07.14
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Beschreibung
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.5 MB
    Datum 03.07.17
    Beschreibung
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 6.5 MB
    Datum 03.07.17
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.2 MB
    Datum 01.07.11
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 494.7 KB
    Datum 13.04.16
    Beschreibung
    EU declaration of conformity
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLEZ010 : Lokale Anzeige, für XMLE-Elektronischen Druckschalter, 10 Bar
    Beschreibung
    Lokale Anzeige, für XMLE-Elektronischen Druckschalter, 10 Bar
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    Lokale Anzeige, für XMLE-Elektronischen Druckschalter, 10 Bar
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLEZ010 : Lokale Anzeige - für XMLE-Elektronischen Druckschalter - 10 Bar
    Beschreibung
    Lokale Anzeige - für XMLE-Elektronischen Druckschalter - 10 Bar
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    Lokale Anzeige - für XMLE-Elektronischen Druckschalter - 10 Bar
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    a = 65