Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
+ 2
5 Videos
Sicherheitsrelais, Harmony XPSU, 6Funktionen, 1Kreis, PLc/SIL1, 1W, Diagnose, 24VAC/DC, Schraub
XPSUAB11CP
EAN Code: 3606489601577
Universelles Sicherheitsrelais / Sicherheitsschaltgerät für Sicherheitsanwendung bis PL c/SIL1
Einstellbare Sicherheitsfunktion und Startbedingung über frontseitige Drehschalter
Für Not-Aus, Not-Halt, Sicherheits-, Magnet-, Näherungsschalter, PNP-Sensor, OSSD-Ausgänge, Zweihandbedingung Typ IIIA
Startbedingung mit Rückführkreis (EDM): automatisch, manuell, überwacht, sowie Anlauftest
Ausgänge: 1 Wechsler und 1 Diagnosetelegramm
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
PVC-frei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil