Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVS
    Produkt oder Komponententyp
    Sirene
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XVS
    Farbe
    Weiß
    Signaltyp
    2-Ton-Sirene
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    12 V AC/DC
    24 V AC/DC
    Geräuschpegel
    106 dB (dauernder oder unterbrochenerTon) bei 1 m
    Zusatzmerkmale
    Material
    PC: Gehäuse
    Produktgewicht
    0,8 kg
    Beschriftung
    CE
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    0,8 kV
    Leistungsaufnahme
    300 mA bei 24 V
    500 mA
    Klemmverbindungskapazität
    <= 1 x 1.5 mm²
    elektrische Verbindung
    Kabel: 6,5…8,5 mm
    Breite
    114 mm
    Höhe
    114 mm
    Tiefe
    153,2 mm
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -35…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -30…50 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse II entspricht EN/IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP53
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XVS10BMW: Multi-sound Siren 12/24VDC 2 Tones (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVS Sirens (Version 1.0)
    Datum 14.10.10
    Größe 73.4 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVS10BMW, XVS10GMW, XVS10MMW Sirens (Version 1.0)
    Datum 19.04.16
    Größe 449.3 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /