Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Befestigungsplatte zur Verwendung für vertikale Träger – schwarz

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVU
    Produkt oder Komponententyp
    Modulare Signalsäule
    Zubehör-/Teiletyp
    Befestigungsplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Montage- und Befestigungszubehör
    Komponentenname
    XVU
    Montagedurchmesser
    60 mm
    Zusatzmerkmale
    Montagehalterung
    Aufputz
    Produktkompatibilität
    XVUZ02
    XVUZ02Q
    XVUZ03
    XVUZ400
    XVUZ800
    XVUZ05
    Material
    Aluminiumfarben V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
    Gehäusefarbe
    Schwarz
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V AC/DC
    110...240 V AC
    Länge
    8 mm
    Produktgewicht
    0,36 kg
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…50 °C
    Schutzart (IP)
    IP65
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    CE
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalog of Harmony XVU modular tower light, dia. 60 (Version 7.0)
    Catalog of Harmony XVU modular tower light, dia. 60 (Version 7.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XVUZ12: fixing plate for use on vertical support - black (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Version 1.0)
    Datum 25.02.16
    Größe 83.4 KB
    XVB XVD Tower lights (Version 1.0)
    Datum 13.06.16
    Größe 31 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen
    Rückansicht


    Seitenansicht



  • Montage und Abstand

    Bohrungen in der vertikalen Trägerplatte



Produkte vergleichen: /