Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Befestigungswinkel mit Aluminiumrohr 400mm schwarz

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVU
    Produkt oder Komponententyp
    Modulare Signalsäule
    Zubehör-/Teiletyp
    Befestigungsplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Montage- und Befestigungszubehör
    Komponentenname
    XVU
    Montagedurchmesser
    60 mm
    Zusatzmerkmale
    Polhöhe
    400 mm
    Montagehalterung
    Befestigungswinkel mit Rohr
    Produktkompatibilität
    Oben: AC/DC Gehäuse
    Material
    PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
    ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
    PC (Polykarbonat)
    Aluminiumfarben
    Gehäusefarbe
    Schwarz
    Anschlüsse - Klemmen
    Push-in
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V AC/DC
    110...240 V AC
    Länge
    450 mm
    Produktgewicht
    0,32 kg
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…50 °C
    Schutzart (IP)
    IP32
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    CE
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalog of Harmony XVU modular tower light, dia. 60 (Version 7.0)
    Catalog of Harmony XVU modular tower light, dia. 60 (Version 7.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XVUZ400T: fixing unit - metal bracket with 400mm pole - black (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange
    Abmessungen mit Befestigungseinheit


    Abmessungen für Metallklammer



  • Montage und Abstand

    Montage einer modularen Signalsäule


    Zeichnung

    Teilenummer

    Teilebezeichnung

    A1

    -

    Obere Abdeckung

    -

    Obere Abdeckung (Silber)

    A2

    XVUC9S

    Buzzer-Einheit

    XVUC9SQ

    Buzzer-Einheit (Silber)

    A3

    XVUC23

    Grüne LED-Einheit

    XVUC24

    Rote LED-Einheit

    XVUC25

    Orange LED-Einheit

    XVUC26

    Blaue LED-Einheit

    XVUC27

    Weiße LED-Einheit

    XVUC28

    Gelbe LED-Einheit

    A4

    XVUC29

    Multi-LED-Einheit

    A5

    XVUC29P

    Multi-LED-Einheit, Impulssignal

    A6

    XVUC9V

    Sound-Einheit

    A7

    XVUC9VP

    Sound-Einheit, Impulssignal

    A8

    XVUC020

    Extender

    XVUC020Q

    Extender (Silber)

    A9

    XVUC21B

    DC-Gehäuse

    XVUC21BQ

    DC-Gehäuse (Silber)

    A10

    XVUC21M

    AC-Gehäuse NPN

    XVUC21MP

    AC-Gehäuse PNP

    XVUC21MQP

    AC-Gehäuse PNP (Silber)

    A11

    XVUZ06

    Flexible Option

    A12

    XVUZ01

    Befestigungseinheit - Direkte Montage (3 Stifte)

    XVUZ01Q

    Befestigungseinheit - Direkte Montage (Silber, 3 Stifte)

    XVUZ03

    Befestigungseinheit - Direkte Montage (2 Stifte)

    XVUZ04

    Befestigungseinheit - Direkte Montage (4 Stifte)

    A13

    XVUZ02

    Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm)

    XVUZ02Q

    Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm, Silber)

    XVUZ400

    Befestigungseinheit - Platte mit Stange (400 mm)

    XVUZ800

    Befestigungseinheit - Platte mit Stange (800 mm)

    A14

    XVUZ05

    Befestigungseinheit - Platte mit Anpassungsstange (100-385 mm)

    A15

    XVUC43

    Grüne LED-Einheit, Blinken

    XVUC44

    Rote LED-Einheit, Blinken

    XVUC45

    Orange LED-Einheit, Blinken

    XVUC46

    Blaue LED-Einheit, Blinken

    XVUC47

    Weiße LED-Einheit, Blinken

    XVUC48

    Gelbe LED-Einheit, Blinken

    A16

    XVUZ100T

    Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (100 mm)

    XVUZ250T

    Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (250 mm)

    XVUZ400T

    Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (400 mm)

    A17

    XVUZ12

    Befestigungsplatte für einen vertikalen Träger - schwarz


  • Anschlüsse und Schema

    Beleuchtete Einheiten, Multi-LED-, Akustikeinheiten - Verdrahtung


    (A)
    Befestigungseinheit
    (1)
    Abmessungen der Verdrahtung
    (2)
    Push-in-Leitungsverbinder
    (3)
    Sicherung: 2A, 250V
    (4)
    Sicherung: 0,5A, 125V
    (5)
    Modulare Signalsäulen 24V AC/DC
    (6)
    Modulare Signalsäulen 100 bis 240 VAC
    L1 bis L5:
    Beleuchtete LED-Einheiten


Produkte vergleichen: /